(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Esmeril E32A para superficies planas

Esmeril E32A para superficies planas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Poderosa, corte de alta eficiencia. También se puede usar para maquinado de precisión de aleación de acero. (Valor C)

Piedra de afilar E32A para superficies planas: imagen relacionada

Número de Parte
E32A180-6.4-31.75-60-J
E32A180-6.4-31.75-80-K
E32A180-6.4-31.75-100-K
E32A180-13-31.75-46-H
E32A180-13-31.75-46-J
E32A180-13-31.75-60-J
E32A205-19-50.8-46-H
E32A205-19-50.8-46-J
E32A205-19-50.8-60-J
E32A305-25-76.2-46-H
E32A305-32-127-46-H
E32A305-38-127-46-H
E32A355-38-127-46-H
E32A355-38-127-46-J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de partícula
(#)
Diámetro mayor
(mm)
Espesor
(mm)
Diámetro del agujero
(mm)
Calificar; nota
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601806.431.75J
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

801806.431.75K
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1001806.431.75K
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

461801331.75H
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

461801331.75J
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

601801331.75J
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

462051950.8H
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

462051950.8J
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

602051950.8J
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

463052576.2H
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4630532127H
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4630538127H
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4635538127H
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4635538127J

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Piedra de afilar E32A para superficies planas: imagen relacionada

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
Número de modeloDiámetro externoGrosorDiámetro del agujeroTamaño de partícula (selección)
466080100
Grado de acoplamiento (selección)
E32A1806.431.75J KK
13HJ
2051950.8
3052576.2H
32HJ
127H
38
355HJ
\r\n

[ ! ]Para el grado de acoplamiento, seleccione uno de H / J / K de cada columna correspondiente.
(Un suave Piedra de afilar E32A para superficies planas: imagen relacionada Z duro)

Las pautas para seleccionar las muelas por pieza de trabajo están en >> Haga clic aquí.
Tabla de selección de las muelas >> Haga clic aquí.
Solución de problemas >> Haga clic aquí.

Información básica

A Tipo plano (número 1) Grano abrasivo 32A Máxima velocidad de operación periférica(Sra) 30

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico