(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ahora ofrece los tamaños estándar a un precio especial por tiempo limitado (valor C)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
G-ROT-M3-0.5-4
Número de Parte |
---|
G-ROT-M3-0.5-4 |
Cargando…
Número de modelo
G-ROT
1 paquete de 5 piezas incluidas
Nominal M x P | Chaflán Lcf (Selección) | Precisión | Longitud total L | Longitud de la rosca Lc | Longitud debajo del cuello L1 | Diámetro del vástago d | Longitud de pieza cuadrada Lk | Ancho de pieza cuadrada K | Cantidad/ paquete | |
M2 | 0.4 | 4 | RM4 | 40 | 9 | - | 3. | 5 | 2.5 | 5 piezas |
M3 | 0.5 | 2 4 | RM5 | 46 | 9 | 18 | 4. | 6 | 3.2 | |
M4 | 0.7 | RM6 | 52 | 10 | 20 | 5. | 7 | 4. | ||
M5 | 0.8 | RM6 | 60 | 11 | 22 | 5.5 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | RM7 | 62 | 12 | 24 | 6. | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | RM7 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 8 | 5. | ||
M10 | 1.5 | RM7 | 75 | 24 | 39 | 7. | 8 | 5.5 |
[ ! ] Este producto solo se vende en unidades de paquetes.
[ ! ]M6 o inferior (profundidad de la mordida 4 solamente) tienen centros sobresalientes.
[ ! ]El diámetro del orificio piloto para cuerda de rodillo es diferente del de una cuerda de corte.
[ ! ]Para obtener más información acerca de la precisión de roscado con rodillo RM, consulte la información técnica (>> Haga clic aquí ).
Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .
● Se utiliza como formador de hilo que no deja rebaba.
● Admite una amplia gama de materiales de trabajo que van desde el acero en general hasta las aleaciones no ferrosas.
● El recubrimiento de TiN proporciona una excelente resistencia al desgaste y resistencia a la soldadura.
Tipos de hilos | Metro | Tipo de material de herramienta | Acero de alta velocidad de vanadio | Material de trabajo | Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos) / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro Fundido de Latón (BsC) / Bronce (PB) / Material de aluminio laminado (AL) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Model | Grifo enrollado | Modelo de diámetro interior | Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos | Presencia de recubrimiento | Incluido |
Tratamiento de superficies | Estaño | Cantidad / paquete | 5 piezas |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo G-ROT-M3-0.5-4 de la serie Machos de roscar - acero rápido, recubierto de TiN, G-ROT.
Número de Parte |
---|
G-ROT-M10-1.5-2 |
G-ROT-M10-1.5-4 |
G-ROT-M3-0.5-2 |
G-ROT-M4-0.7-2 |
G-ROT-M4-0.7-4 |
G-ROT-M5-0.8-2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente