(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Machos de roscar - acero rápido, recubierto de TiN, G-ROT【5 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Machos de roscar - acero rápido, recubierto de TiN, G-ROT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Ahora ofrece los tamaños estándar a un precio especial por tiempo limitado (valor C)

Machuelo de rollo de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiN
Número de Parte
G-ROT-M5-0.8-2
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Número de hilos biselados Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Precisión Longitud de pieza cuadrada
(mm)
Ancho de pieza cuadrada
(mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M50.82 P60115.522RM674.5

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Machuelo de rollo de acero de alta velocidad con recubrimiento de TiN

Número de modelo
G-ROT
1 paquete de 5 piezas incluidas

Nominal
M x P
Chaflán
Lcf
(Selección)
PrecisiónLongitud total
L
Longitud de la rosca
Lc
Longitud debajo del cuello
L1
Diámetro del vástago
d
Longitud de pieza cuadrada
Lk
Ancho de pieza cuadrada
K
Cantidad/
paquete
M20.44RM4409-3.52.55 piezas
M30.52

4
RM5469184.63.2
M40.7RM65210205.74.
M50.8RM66011225.574.5
M61RM76212246.74.5
M81.25RM77022356.285.
M101.5RM77524397.85.5

[ ! ] Este producto solo se vende en unidades de paquetes.
[ ! ]M6 o inferior (profundidad de la mordida 4 solamente) tienen centros sobresalientes.
[ ! ]El diámetro del orificio piloto para cuerda de rodillo es diferente del de una cuerda de corte.
[ ! ]Para obtener más información acerca de la precisión de roscado con rodillo RM, consulte la información técnica (>> Haga clic aquí ).

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí .

Más información


Se utiliza como formador de hilo que no deja rebaba.
Admite una amplia gama de materiales de trabajo que van desde el acero en general hasta las aleaciones no ferrosas.
El recubrimiento de TiN proporciona una excelente resistencia al desgaste y resistencia a la soldadura.

Información básica

Tipos de hilos Metro Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad de vanadio Material de trabajo Acero bajo en carbono (contenido de C de 0.25% o menos) / Acero de Carbono Medio (Contenido C 0.25 - 0.45%) / Acero con alto contenido de carbono (contenido en C superior al 0,45%) / Aleación de acero (SCM) / Acero inoxidable (SUS) / Cobre (Cu) / Latón (Bs) / Hierro Fundido de Latón (BsC) / Bronce (PB) / Material de aluminio laminado (AL)
Tap Model Grifo enrollado Modelo de diámetro interior Para agujeros pasantes / Para agujeros ciegos Presencia de recubrimiento Incluido
Tratamiento de superficies Estaño Cantidad / paquete 5 piezas

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo G-ROT-M5-0.8-2 de la serie Machos de roscar - acero rápido, recubierto de TiN, G-ROT.

Products like this...

Número de Parte
G-ROT-M3-0.5-4
G-ROT-M4-0.7-2
G-ROT-M4-0.7-4
G-ROT-M5-0.8-4
G-ROT-M6-1-2
G-ROT-M6-1-4
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal Paso, número de hilos
(mm)
Número de hilos biselados Longitud total (L)
(mm)
Longitud de la rosca Diámetro del vástago
(φ)
Longitud debajo del cuello
(mm)
Precisión Longitud de pieza cuadrada
(mm)
Ancho de pieza cuadrada
(mm)

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M30.54 P469(11)418RM563.2

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M40.72 P5210520RM674

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M40.74 P5210520RM674

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M50.84 P60115.522RM674.5

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

M612 P6212624RM774.5

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

M614 P6212624RM774.5

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico