(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores espirales HSS - vástago cónico, incrementos de 0,1 mm, HHHRT

Escariadores espirales HSS - vástago cónico, incrementos de 0,1 mm, HHHRT

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

De alta hélice reduce la resistencia de corte.

Fresa helicoidal de acero de alta velocidad, hoja derecha con espiral izquierda de 60 °, vástago cónico, modelo de designación de unidad de 0,1 mm: imagen relacionada
Número de Parte
HHHRT-4
HHHRT-5
HHHRT-6
HHHRT-6.5
HHHRT-7
HHHRT-8
HHHRT-10
HHHRT-10.2
HHHRT-10.5
HHHRT-11
HHHRT-11.6
HHHRT-12
HHHRT-12.3
HHHRT-12.7
HHHRT-13
HHHRT-13.2
HHHRT-13.4
HHHRT-13.5
HHHRT-13.7
HHHRT-13.8
HHHRT-13.9
HHHRT-14
HHHRT-14.1
HHHRT-14.2
HHHRT-14.3
HHHRT-14.4
HHHRT-14.5
HHHRT-14.8
HHHRT-14.9
HHHRT-15
HHHRT-15.1
HHHRT-15.2
HHHRT-15.7
HHHRT-15.9
HHHRT-16
HHHRT-16.1
HHHRT-16.5
HHHRT-16.8
HHHRT-17
HHHRT-17.5
HHHRT-18
HHHRT-18.3
HHHRT-18.5
HHHRT-19
HHHRT-19.2
HHHRT-19.3
HHHRT-19.4
HHHRT-20
HHHRT-21
HHHRT-22
HHHRT-23
HHHRT-23.5
HHHRT-24
HHHRT-25
HHHRT-25.5
HHHRT-26
HHHRT-27
HHHRT-28
HHHRT-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Diámetro del vástago Número de flautas Longitud total L
(mm)
Chaflán Longitud T
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4220.004 ~ 0.008MT131105
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

5250.004 ~ 0.008MT131156
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6300.004 ~ 0.008MT131257
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

6.5300.006 ~ 0.01MT131357
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

7300.006 ~ 0.01MT131357
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

8350.006 ~ 0.01MT131488
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10400.006 ~ 0.01MT1316510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.2400.007 ~ 0.012MT1317010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.5400.007 ~ 0.012MT1317010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11400.007 ~ 0.012MT1317010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

11.6400.007 ~ 0.012MT1317010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12400.007 ~ 0.012MT1317010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.3450.007 ~ 0.012MT1318010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

12.7450.007 ~ 0.012MT1318010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13450.007 ~ 0.012MT1318010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.2450.007 ~ 0.012MT1318010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.4450.007 ~ 0.012MT1318010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

13.5450.007 ~ 0.012MT1318010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.7450.007 ~ 0.012MT1318010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.8450.007 ~ 0.012MT1318010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13.9450.007 ~ 0.012MT1318010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14450.007 ~ 0.012MT1318010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14.1460.007 ~ 0.012MT2320010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14.2460.007 ~ 0.012MT2320010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14.3460.007 ~ 0.012MT2320010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14.4460.007 ~ 0.012MT2320010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.5460.007 ~ 0.012MT2320010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

14.8460.007 ~ 0.012MT2320010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14.9460.007 ~ 0.012MT2320010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15460.007 ~ 0.012MT2320010
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.1470.007 ~ 0.012MT2320510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.2470.007 ~ 0.012MT2320510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

15.7470.007 ~ 0.012MT2320510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15.9470.007 ~ 0.012MT2320510
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16470.007 ~ 0.012MT2320510.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16.1470.007 ~ 0.012MT2320510.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

16.5470.007 ~ 0.012MT2320510.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16.8470.007 ~ 0.012MT2320510.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

17470.007 ~ 0.012MT2320510.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17.5500.007 ~ 0.012MT2421010.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18500.007 ~ 0.012MT2421010.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18.3500.007 ~ 0.012MT2421010.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

18.5500.007 ~ 0.012MT2421010.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19500.007 ~ 0.012MT2421010.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19.2550.007 ~ 0.012MT2422010.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19.3550.007 ~ 0.012MT2422010.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

19.4550.007 ~ 0.012MT2422010.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

20550.007 ~ 0.012MT2422010.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

21550.007 ~ 0.012MT2423010.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22550.007 ~ 0.012MT2423010.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23600.007 ~ 0.012MT2424011
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

23.5600.007 ~ 0.012MT3424011
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

24600.007 ~ 0.012MT3425011
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25600.007 ~ 0.012MT3425511
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

25.5600.007 ~ 0.012MT3425511
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

26600.007 ~ 0.012MT3425511
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

27600.007 ~ 0.012MT3425511
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

28600.007 ~ 0.012MT3426011
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

30600.007 ~ 0.012MT3426011

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa helicoidal de acero de alta velocidad, hoja derecha con espiral izquierda de 60 °, vástago cónico, modelo de designación de unidad de 0,1 mm: imagen relacionada

Número de modelo
HHHRT
FDiámetro de laúd
D
Longitud del chaflán
T
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Número de flautas
45221103
4.55251153
56251153
5.56301253
67301253
6.57301353
77301353
7.57351483
88351483
8.58401653
98401653
9.58401653
1010401653
10.110401703
10.210401703
10.310401703
10.410401703
10.510401703
10.610401703
10.710401703
10.810401703
10.910401703
1110401703
11.110401703
11.210401703
11.310401703
11.410401703
11.510401703
11.610401703
11.710401703
11.810401703
11.910401703
1210401703
12.110451803
12.210451803
12.310451803
12.410451803
12.510451803
12.610451803
12.710451803
12.810451803
12.910451803
1310451803
13.110451803
13.210451803
FDiámetro de laúd
D
Longitud del chaflán
T
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Número de flautas
13.310451803
13.410451803
13.510451803
13.610451803
13.710451803
13.810451803
13.910451803
1410451803
14.110462003
14.210462003
14.310462003
14.410462003
14.510462003
14.610462003
14.710462003
14.810462003
14.910462003
1510462003
15.110472053
15.210472053
15.310472053
15.410472053
15.510472053
15.610472053
15.710472053
15.810472053
15.910472053
1610.5472053
16.110.5472053
16.210.5472053
16.310.5472053
16.410.5472053
16.510.5472053
16.610.5472053
16.710.5472053
16.810.5472053
16.910.5472053
1710.5472053
17.110.5502103
17.210.5502103
17.310.5502103
17.410.5502103
17.510.5502104
17.610.5502104
FDiámetro de laúd
D
Longitud del chaflán
T
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Número de flautas
17.710.5502104
17.810.5502104
17.910.5502104
1810.5502104
18.110.5502104
18.210.5502104
18.310.5502104
18.410.5502104
18.510.5502104
18.610.5502104
18.710.5502104
18.810.5502104
18.910.5502104
1910.5502104
19.110.5552204
19.210.5552204
19.310.5552204
19.410.5552204
19.510.5552204
19.610.5552204
19.710.5552204
19.810.5552204
19.910.5552204
2010.5552204
20.510.5552204
2110.5552304
21.510.5552304
2210.5552304
22.510.5552304
2311602404
23.511602404
2411602504
24.511602504
2511602554
25.511602554
2611602554
26.511602554
2711602554
27.511602604
2811602604
28.511602604
2911602604
29.511602604
3011602604


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Tipo de vástago Vástago cónico Material de trabajo Acero general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Presencia de revestimiento Ninguno
Forma de ranura Espiral Disponibilidad de la hoja base Ninguno Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico