(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Escariadores espirales HSS - flauta helicoidal alta, incrementos de 0,1 mm, HHHR

Escariadores espirales HSS - flauta helicoidal alta, incrementos de 0,1 mm, HHHR

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

De alta hélice reduce la resistencia de corte.

Fresa helicoidal de acero de alta velocidad, hoja derecha con espiral izquierda de 60 °, vástago recto, 0.1 mm Modelo de designación de la unidad: Imagen relacionada
Número de Parte
HHHR-2
HHHR-2.1
HHHR-2.2
HHHR-2.3
HHHR-2.4
HHHR-2.5
HHHR-2.6
HHHR-2.7
HHHR-2.8
HHHR-2.9
HHHR-3
HHHR-3.1
HHHR-3.2
HHHR-3.3
HHHR-3.4
HHHR-3.5
HHHR-3.6
HHHR-3.7
HHHR-3.8
HHHR-3.9
HHHR-4
HHHR-4.1
HHHR-4.2
HHHR-4.3
HHHR-4.4
HHHR-4.5
HHHR-4.6
HHHR-4.7
HHHR-4.8
HHHR-4.9
HHHR-5
HHHR-5.1
HHHR-5.2
HHHR-5.3
HHHR-5.4
HHHR-5.5
HHHR-5.7
HHHR-5.8
HHHR-5.9
HHHR-6
HHHR-6.1
HHHR-6.2
HHHR-6.3
HHHR-6.4
HHHR-6.5
HHHR-6.6
HHHR-6.7
HHHR-7
HHHR-7.1
HHHR-7.2
HHHR-7.3
HHHR-7.4
HHHR-7.5
HHHR-7.6
HHHR-7.7
HHHR-7.8
HHHR-7.9
HHHR-8
HHHR-8.1
HHHR-8.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la herramienta
(mm)
Longitud de la ranura
(mm)
Tolerancia de diámetro
(mm)
Número de flautas Longitud total L
(mm)
Chaflán Longitud T
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2130.002 ~ 0.0052603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.1130.002 ~ 0.0052603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.2130.002 ~ 0.0052603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.3150.002 ~ 0.0052603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.4150.002 ~ 0.0052603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.5150.002 ~ 0.0052603
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.6200.002 ~ 0.0053604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.7200.002 ~ 0.0053604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.8200.002 ~ 0.0053604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

2.9200.002 ~ 0.0053604
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3200.002 ~ 0.0053704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.1200.004 ~ 0.0083704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.2200.004 ~ 0.0083704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.3200.004 ~ 0.0083704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.4200.004 ~ 0.0083704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.5200.004 ~ 0.0083704
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.6220.004 ~ 0.0083755
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.7220.004 ~ 0.0083755
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.8220.004 ~ 0.0083755
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3.9220.004 ~ 0.0083755
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4220.004 ~ 0.0083755
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.1250.004 ~ 0.0083806
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.2250.004 ~ 0.0083806
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.3250.004 ~ 0.0083806
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.4250.004 ~ 0.0083806
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.5250.004 ~ 0.0083806
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.6250.004 ~ 0.0083856
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.7250.004 ~ 0.0083856
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.8250.004 ~ 0.0083856
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

4.9250.004 ~ 0.0083856
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5250.004 ~ 0.0083856
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.1250.004 ~ 0.0083906
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.2250.004 ~ 0.0083906
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.3250.004 ~ 0.0083906
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.4250.004 ~ 0.0083906
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.5250.004 ~ 0.0083906
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.7300.004 ~ 0.00831007
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.8300.004 ~ 0.00831007
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5.9300.004 ~ 0.00831007
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6300.004 ~ 0.00831007
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.1300.006 ~ 0.0131007
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.2300.006 ~ 0.0131007
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.3300.006 ~ 0.0131007
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.4300.006 ~ 0.0131007
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.5300.006 ~ 0.0131007
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.6300.006 ~ 0.0131107
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

6.7300.006 ~ 0.0131107
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7300.006 ~ 0.0131107
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.1350.006 ~ 0.0131208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.2350.006 ~ 0.0131208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.3350.006 ~ 0.0131208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.4350.006 ~ 0.0131208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.5350.006 ~ 0.0131208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.6350.006 ~ 0.0131208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.7350.006 ~ 0.0131208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.8350.006 ~ 0.0131208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

7.9350.006 ~ 0.0131208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8350.006 ~ 0.0131208
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.1350.006 ~ 0.0131258
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

8.2350.006 ~ 0.0131258

Cargando…

Especificaciones

Fresa helicoidal de acero de alta velocidad, hoja derecha con espiral izquierda de 60 °, vástago recto, 0.1 mm Modelo de designación de la unidad: Imagen relacionada

Número de modelo
HHHR

FDiámetro de laúd
D
Longitud del chaflán
T
Longitud de la hoja
Longitud total
L
Número de flautas
25.715602
2.15.715602
2.25.715602
2.35.715602
2.45.715602
2.55.715602
2.65.715602
2.75.715602
2.85.715602
2.95.715602
35.722702
3.15.722702
3.25.722702
3.35.722702
3.45.722702
3.55.724802
3.65.724802
3.75.724802
3.85.724802
3.95.724802
46.5524802
4.17.624802
4.27.624802
4.37.624802
4.47.624802
4.57.625902
4.67.625902
4.77.625902
4.87.625902
4.97.625902
57.625902
5.17.625902
5.27.625902
5.37.625902
5.47.625902
5.57.6301002
5.67.6301002
5.77.6301002
5.87.6301002
5.97.6301002
67.6301003
6.17.630

100

3
6.29.530

100

3
6.39.530

100

3
6.49.530

100

3
6.59.530

110

3
6.69.530

110

3
6.79.530

110

3
6.89.530

110

3
6.99.530

110

3
79.530

110

3
7.19.530

110

3
7.29.530

110

3
7.39.530

110

3
7.49.530

110

3
7.59.530

110

3
7.69.530

110

3
7.79.530

110

3
7.89.530

110

3
7.99.530

110

3
89.535

125

3
8.19.535

125

3
8.29.535

125

3
8.39.535

125

3
8.49.535

125

3
8.59.535

135

3
8.69.535

135

3
8.79.535

135

3
8.89.535

135

3
8.99.535

135

3
99.535

135

3
9.19.535

135

3
9.29.535

135

3
9.39.535

135

3
9.49.535

135

3
9.59.540

150

3
9.69.540

150

3
9.79.540

150

3
9.89.540

150

3
9.99.540

150

3
109.540

150

3
10.19.540

150

3
10.29.540

150

3
10.39.540

150

3
10.49.540

150

3
10.59.540

155

3
10.69.540

155

3
10.79.540

155

3
10.89.540

155

3
10.99.540

155

3
119.540

155

3
11.19.540

155

3
11.29.540

155

3
11.39.540

155

3
11.49.540

155

3
11.59.540

160

3
11.69.540

160

3
11.79.540

160

3
11.89.540

160

3
11.99.540

160

3
129.540

160

3
12.19.540

160

3
12.29.540

160

3
12.39.540

160

3
12.49.540

160

3
12.59.545

165

3
12.69.545

165

3
12.79.545

165

3
12.89.545

165

3
12.99.545

165

3
139.545

165

3
13.19.545

165

3
13.29.545

165

3
13.39.545

165

3
13.4

9.5

45

165

3
13.59.545

170

3
13.69.545

170

3
13.79.545

170

3
13.89.545

170

3
13.99.545

170

3
149.545

170

3

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Tipo de vástago Vástago recto Material de trabajo Acero general / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Presencia de revestimiento Ninguno
Forma de ranura Espiral Disponibilidad de la hoja base Ninguno Tolerancia del diámetro del vástago -0.01 ~ -0.02
Tipo de material de herramienta Acero de alta velocidad

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico