(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cortador multifuncional, modelo de fresa de extremo

Cortador multifuncional, modelo de fresa de extremo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Un cortador multifuncional con una longitud de flauta larga que puede perforar

Cortador multifuncional, modelo de fresa de extremo: imagen relacionada
Número de Parte
MTEM-26-25-220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Cortador multifuncional, modelo de fresa de extremo: imagen relacionada

Número de modelo
MTEM (Tipo estándar)
Diámetro mayor
D
Diámetro del vástago
d
OLongitud total
L
Número total de cuchillasNúmero efectivo de cuchillasLongitud debajo del cuello
ℓ1
Profundidad de corte
Consejos aplicables
(>> P.1208)
Número de pieza del tornillo accesorio
(>> P.1208)
Número de pieza de la llave de accesorios
(>> P.1208)
2020130313517APET103504A
APMT103504N
APMT103504T
TMS25LWMS50
2525140414026
4032160415539APET160508A
APMT160508N
APMT160508T
TMS35WMS35

Número de modelo
MTEM (Caña larga)
Diámetro mayor
D
Diámetro del vástago
d
OLongitud total
L
Número total de cuchillasNúmero efectivo de cuchillasLongitud debajo del cuello
ℓ1
Profundidad de corte
Consejos aplicables
(>> P.1208)
Número de pieza del tornillo accesorio
(>> P.1208)
Número de pieza de la llave de accesorios
(>> P.1208)
2020185316017APET103504A
APMT103504N
APMT103504T
TMS25LWMS50
21201853135
2625220414026
3232230419039APET160508A
APMT160508N
APMT160508T
TMS35WMS35
40322404155


Información técnica >> Haga clic aquí.

Más información


Se pueden realizar 6 tipos diferentes de mecanizado con una sola pieza: ranurado, fresado lateral, fresado por inmersión, fresado inclinado, mecanizado de bolsillo y mecanizado helicoidal.
La administración de herramientas es simple porque se usa un modelo de punta única con una sola herramienta.
La gama de materiales mecanizables incluye acero inoxidable, acero aleado y aluminio.
Dado que MKEM / MKKT y la punta / accesorios se usan en común, compartir el cortador hace que el manejo de la herramienta sea aún más simple.

Cortador multifuncional, modelo de fresa de extremo: imagen relacionada

Cortador multifuncional, modelo de fresa de extremo: imagen relacionada

Información básica

Procesamiento de aplicaciones Superficie lateral / Ranura / Corte inclinado Diámetro exterior D(φ) 26 Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio
Método de montaje Modelo de la manija Finalizar clasificación Procesamiento áspero / medio Longitud total (L)(mm) 220
Diámetro de caña (d)(mm) 25 Número de flautas(hoja) 4 Modelo de material de punta aplicable Recubrimiento de carburo
Longitud debajo del cuello (ℓ1)(mm) 40 Número de modelo de tornillo aplicable TMS25L Llave Aplicable WMS50
Consejo aplicable APET103504A / APMT103504N / APMT103504T Número efectivo de cuchillas 1 Profundidad de corte ℓ 26

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MTEM-26-25-220 de la serie Cortador multifuncional, modelo de fresa de extremo.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico