(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de bola de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 2 flautas / regular

Molino de extremo de bola de acero de alta velocidad con recubrimiento en polvo AS, 2 flautas / regular

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Molino de bolas con revestimiento AS que combina la resistencia y durabilidad.

  • AS
  • 2 flautas
  • R (regular)

Molino de extremo de bola de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento AS, 2 flautas / regular: imagen relacionada

Número de Parte
ASPM-BEM2R1.5
ASPM-BEM2R2
ASPM-BEM2R2.5
ASPM-BEM2R3
ASPM-BEM2R4
ASPM-BEM2R5
ASPM-BEM2R6
ASPM-BEM2R7
ASPM-BEM2R8
ASPM-BEM2R9
ASPM-BEM2R10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Talla R
(mm)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
Longitud debajo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.58566315°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

211636415°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.513686515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3136866-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4198288-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

522951010-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6261101212-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7261101214-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8321231616-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9321231618-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10381412020-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Molino de extremo de bola de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento AS, 2 flautas / regular: imagen relacionada

Número de modelo
ASPM-BEM2R 

Tip
R
Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
1.5 3 8 56 15° 6
2 4 11 63 15° 6
2.5 5 13 68 15° 6
3 6 13 68 6
4 8 19 82 8
5 10 22 95 10
6 12 26 110 12
7 14 26 110 12
8 16 32 123 16
9 18 32 123 16
10 20 38 141 20

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Hierro fundido / Aluminio / Cobre Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Número de flautas(hoja) 2
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Procesamiento de aplicaciones Superficie curva / Tallado / R-Groove Precisión R(µm) ±0.02
Helix retorcido Disponible

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico