(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Fresa de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento de polvo de TiCN, 2 flautas, corta

Fresa de extremo cuadrado de acero de alta velocidad con recubrimiento de polvo de TiCN, 2 flautas, corta

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

HSS en polvo con alta durabilidad está disponible a un precio más económico que el precio de mercado de cobalto HSS

  • TiCN
  • 2 flautas
  • S (corto)

Fresa de extremo cuadrado de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento de TiCN, 2 flautas, corta: Imagen relacionada

Número de Parte
VPM-EM2S1
VPM-EM2S1.5
VPM-EM2S2
VPM-EM2S2.5
VPM-EM2S3
VPM-EM2S3.5
VPM-EM2S4
VPM-EM2S4.5
VPM-EM2S5
VPM-EM2S5.5
VPM-EM2S6
VPM-EM2S6.5
VPM-EM2S7
VPM-EM2S7.5
VPM-EM2S8
VPM-EM2S8.5
VPM-EM2S9
VPM-EM2S9.5
VPM-EM2S10
VPM-EM2S11
VPM-EM2S12
VPM-EM2S13
VPM-EM2S14
VPM-EM2S15
VPM-EM2S16
VPM-EM2S18
VPM-EM2S19
VPM-EM2S20
VPM-EM2S21
VPM-EM2S22
VPM-EM2S23
VPM-EM2S25
VPM-EM2S26
VPM-EM2S28
VPM-EM2S30
VPM-EM2S32
VPM-EM2S35
VPM-EM2S38
VPM-EM2S40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Debajo del ángulo del cuello (θ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12.564515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5464515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2565015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.5665015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3865015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3.5886015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4886015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4.51086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

51086015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5.51286015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61286015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6.514106015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

714106015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7.514106015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

814106015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8.518107015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

918107015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9.518107015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10181070-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1122128015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12221280-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

13261285-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1426169015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1530169515°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16301695-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18341695-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

19382011015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

203820110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

214520110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

224520110-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

23502512015°
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

255025120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

265025120-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

285525125-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

305525125-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

326032145-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

356032145-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

386532150-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

406532150-

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo cuadrado de acero de alta velocidad en polvo con recubrimiento de TiCN, 2 flautas, corta: Imagen relacionada

Número de modelo
VPM-EM2S

Diámetro externo
D
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Ángulo bajo el cuello
θ
Diámetro del vástago
d
1 2.5 45 15° 6
1.5 4 45 15° 6
2 5 50 15° 6
2.5 6 50 15° 6
3 8 50 15° 6
3.5 8 60 15° 8
4 8 60 15° 8
4.5 10 60 15° 8
5 10 60 15° 8
5.5 12 60 15° 8
6 12 60 15° 8
6.5 14 60 15° 10
7 14 60 15° 10
7.5 14 60 15° 10
8 14 60 15° 10
8.5 18 70 15° 10
9 18 70 15° 10
9.5 18 70 15° 10
10 18 70 10
11 22 80 15° 12
12 22 80 12
13 26 85 12
14 26 90 15° 16
15 30 95 15° 16
16 30 95 16
18 34 95 16
19 38 110 15° 20
20 38 110 20
21 45 110 20
22 45 110 20
23 50 120 15° 25
25 50 120 25
26 50 120 25
28 55 125 25
30 55 125 25
32 60 145 32
35 60 145 32
38 65 150 32
40 65 150 32


Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Información básica

Material de trabajo Acero general / Acero tratado térmicamente / Acero inoxidable / Aluminio / Cobre Tipo de flauta Cuadrado Número de flautas(hoja) 2
Tipo de material de herramienta Acero en polvo de alta velocidad Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Ranura / Avellanado Revestimiento TiCN
Ángulo de hélice (θ) Hélice estándar (30 a 40 °) Disponibilidad de la cuchilla base Incluido Tolerancia(mm) 0 ~ -0.02

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico