(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Molino de extremo de radio de cuello cónico de carburo serie TSC, modelo de 2 flautas / cuello cónico (Números de pieza)

Molino de extremo de radio de cuello cónico de carburo serie TSC, modelo de 2 flautas / cuello cónico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Molino de extremo de radio de cuello cónico de carburo serie TSC, modelo de 2 flautas / cuello cónico
  • Molino de extremo de radio de cuello cónico de carburo serie TSC, modelo de 2 flautas / cuello cónico
  • Descuento por volumen

Radio de cuello cónico de alta precisión

  • TS
  • Acero general
  • 2 flautas

Fresa de extremo de radio de cuello cónico de carburo serie TSC, modelo de cuello de 2 flautas / cónico: Imagen relacionada

Número de Parte
TSC-REM2PB1.5-1-20-R0.3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Material de trabajo Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Clasificación adicional Gradiente del cuello
(La licenciatura)
#6 #7 Figura Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.3Acero general[◎] / Acero tratado térmicamente[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[○] / Acero inoxidable[○] / Hierro fundido[○] / Aleación de aluminio[○] / Aleación de cobre[○]1.270420±0.005Producto almacenado1--12.09

Cargando…

  1. 1

Especificaciones

Fresa de extremo de radio de cuello cónico de carburo serie TSC, modelo de cuello de 2 flautas / cónico: Imagen relacionada

Número de modelo
TSC-REM2PB (Producto almacenado)

Diámetro externo
D
Neck Gradient
θ1
Longitud debajo del cuello
1
Radio
R
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura
0.2 1 0.05 0.22 0.16 50 4 1
2 0.26
1 0.26
2 0.37
1 0.30
2 0.48
0.3 2 0.05 0.35 0.24 50 4 1
3 0.38
2 0.45
3 0.55
2 0.54
3 0.72
0.4 3 0.05 0.1 0.48 0.28 50 4 1
4 0.51
3 0.63
4 0.74
3 0.78
4 0.96
0.5 3 0.05 0.1 0.57 0.32 50 4 1
5 0.64
8 0.74
10 0.81
12 0.88
3 0.71
5 0.92
8 1.23
10 1.44
12 1.65
3 0.85
5 1.20
8 1.72
10 2.07
0.8 5 0.05 0.1 0.2 0.92 0.64 50 4 1
8 1.02
5 1.16
8 1.47

1

6 0.05 0.1 0.2 0.3 1.14 0.8 50 4 1
10 1.28
15 1.45
20 1.63 70
25 1.80
30 1.98
35 2.15 100
6 1.42 50
10 1.84

1.5

10 0.1 0.2 0.3 1.74 1.2 50 4 1
15 1.92
20 2.09 70
25 2.27
30 2.44
10 2.23 50
15 2.76

2

15 0.1 0.2 0.3 0.5 2.38 1.6 50 4 1
20 2.56 70
25 2.73
30 2.91
40 3.26 100
50 3.61
15 3.15 50
20 3.68 70

3

15 0.2 0.5 3.31 2.4 70 6 2
20 3.49
30 3.84
40 4.19 100
50 4.54
60 4.89


Número de modelo
TN-TSC-CR-EM2S (Producto manufacturado)

Diámetro externo
D
Radio
R
Gradiente del cuelloθ1
Designación de incremento de 0.5 °
Longitud debajo del cuello ℓ1
Designación de incremento de 1 mm
Debajo del diámetro del cuello
d1
Longitud de la flauta
Longitud total
L
Diámetro del vástago
d
Figura

1

0.1 0.2 0.3 2.5° ~ 7 ~ 19 - 2 40 4 2

1.5

0.1 0.2 0.3 2.5° ~ 3° 8 ~ 20 - 3 40 4 2
0.1 0.2 0.3 3.5° ~ 5° 8 ~ 17 -

2

0.1 0.2 0.3 0.5 0.5° ~ 3° 9 ~ 21 - 4 40 4 2
0.1 0.2 0.3 0.5 3.5° ~ 5° 9 ~ 15 -

3

0.1 0.2 0.3 0.5 0.5° ~ 5° 9 ~ 15 - 6 45 6 2

[ ! ]Cuando ordene productos manufacturados, asegúrese de consultar un ejemplo de pedido ya que los puntos a continuación difieren de cuando ordena un producto almacenado.
(1) "TN-" se antepone al inicio del número de modelo. (2) "S" se agrega al final del número de modelo. (3) El orden para especificar el "radio" difiere del de los productos almacenados.

Para conocer las condiciones de corte, consulte >> Haga clic aquí.

Más información


Adopta una longitud de flauta corta y un borde de corte periférico cónico posterior para suprimir la vibración.
Tiene un recubrimiento de película TS con una resistencia a la oxidación y una dureza mucho mayores que las películas convencionales, lo que proporciona una vida útil más larga y es ideal para mecanizado de alta velocidad / mecanizado en seco.

Información básica

Número de flautas(hoja) 2 Modelo Radio de cuello cónico Procesamiento de aplicaciones Superficie plana / Superficie lateral / Superficie curva / Ranura / Corte inclinado
Revestimiento Para alta dureza (a base de silicona) Ángulo de hélice (Θ) Hélice estándar (30 a 40 °)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TSC-REM2PB1.5-1-20-R0.3 de la serie Molino de extremo de radio de cuello cónico de carburo serie TSC, modelo de 2 flautas / cuello cónico.

Products like this...

Número de Parte
TSC-REM2PB0.3-3-3-R0.05
TSC-REM2PB0.4-1-3-R0.05
TSC-REM2PB0.4-1-4-R0.05
TSC-REM2PB1.5-1-25-R0.2
TSC-REM2PB1.5-1-30-R0.1
TSC-REM2PB1.5-1-30-R0.2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior (D)
(φ)
Talla R
(mm)
Material de trabajo Longitud de flauta (ℓ)
(mm)
Longitud total (L)
(mm)
Diámetro de caña (d)
(mm)
Longitud debajo del cuello (ℓ1)
(mm)
Precisión R
(µm)
Clasificación adicional Gradiente del cuello
(La licenciatura)
#6 #7 Figura Debajo del diámetro del cuello d1
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.30.05Acero tratado térmicamente[◎] / Acero general[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[◯] / Acero inoxidable[◯] / Aleación de aluminio[◯] / Hierro fundido[◯] / Aleación de cobre[◯]0.245043±0.005Producto almacenado3--10.55
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.05Acero tratado térmicamente[◎] / Acero general[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[◯] / Acero inoxidable[◯] / Aleación de aluminio[◯] / Hierro fundido[◯] / Aleación de cobre[◯]0.285043±0.005Producto almacenado1--10.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

0.40.05Acero tratado térmicamente[◎] / Acero general[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[◯] / Acero inoxidable[◯] / Aleación de aluminio[◯] / Hierro fundido[◯] / Aleación de cobre[◯]0.285044±0.005Producto almacenado1--10.51
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.2Acero tratado térmicamente[◎] / Acero general[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[◯] / Acero inoxidable[◯] / Aleación de aluminio[◯] / Hierro fundido[◯] / Aleación de cobre[◯]1.270425±0.005Producto almacenado1--12.27
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.1Acero tratado térmicamente[◎] / Acero general[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[◯] / Acero inoxidable[◯] / Aleación de aluminio[◯] / Hierro fundido[◯] / Aleación de cobre[◯]1.270430±0.005Producto almacenado1--12.44
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.50.2Acero tratado térmicamente[◎] / Acero general[◎] / Acero de alta dureza ~ HRC55[◯] / Acero inoxidable[◯] / Aleación de aluminio[◯] / Hierro fundido[◯] / Aleación de cobre[◯]1.270430±0.005Producto almacenado1--12.44

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico