(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arnés USB para montaje en panel

Arnés USB para montaje en panel

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable USB modelo ángulo de panel
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el arnés USB montado en panel, consulte las secciones siguientes:

  • Relé
  • Conexión en tableros
  • Ahorro de espacio
  • PLC
  • USB 2.0

● Diseñado para ahorrar espacio. Se ajusta fácilmente detrás de un panel y solo requiere 29,5 mm.
● Su embalaje evita el polvo y protege los enchufes.
● Dimensiones del panel de ø22 mm.
● Apretar con una tuerca facilita la instalación.
● Tamaños de 0.5 m, 1 m, 2 my 3 m disponibles.

· Para asegurar las comunicaciones USB 2.0, recomendamos que los cables USB no tengan más de 4,5 m.
· Si el grosor del panel es de 1 mm o más, las tuercas pueden no apretarse hasta el final.

(i)Advertencia

Especificaciones

Panel-mounting USB harness:Related Image

Más información

Número de modeloCombinaciones de conectoresLargo total
(m)
Zócalo del panelEnchufe
U09ABF-BMTipo BTipo B0.5
1
2
3
BF-AMUn tipo
AF-AMUn tipo
AF-BMTipo B
AF-MBMTipo miniB

Panel-mounting USB harness:Related Image
Panel-mounting USB harness:Related Image
Número de Parte
U09A-AF-AM-0.5
U09A-AF-AM-1
U09A-AF-AM-2
U09A-AF-AM-3
U09A-AF-BM-0.5
U09A-AF-BM-1
U09A-AF-BM-2
U09A-AF-BM-3
U09A-AF-MBM-0.5
U09A-AF-MBM-1
U09A-AF-MBM-2
U09A-AF-MBM-3
U09A-BF-AM-0.5
U09A-BF-AM-1
U09A-BF-AM-2
U09A-BF-AM-3
U09A-BF-BM-0.5
U09A-BF-BM-1
U09A-BF-BM-2
U09A-BF-BM-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de conector CN1 Tipo de conector CN2 Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Una mujerUn hombre0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Una mujerUn hombre1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Una mujerUn hombre2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Una mujerUn hombre3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Una mujerB macho0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Una mujerB macho1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Una mujerB macho2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Una mujerB macho3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Una mujerMini B Macho0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Una mujerMini B Macho1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Una mujerMini B Macho2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Una mujerMini B Macho3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

B hembraUn hombre0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

B hembraUn hombre1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

B hembraUn hombre2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

B hembraUn hombre3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

B hembraB macho0.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

B hembraB macho1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

B hembraB macho2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

B hembraB macho3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje en panel Color Negro Diámetro externo terminado 4.8
Cable estándar UL20276 Conexión por medio de cables Conexión completa recta Método de procesamiento Molde
Especificaciones Cable de par trenzado / doble apantallado