(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de bloques terminales de modelos de 4 y 6 polos.

Caja de bloques terminales de modelos de 4 y 6 polos.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Caja de regletas modelo 4 polos y 6 polos.

  • IP65
  • Plástico

● La caja y el bloque de terminales están integrados, lo que lo hace compacto y liviano.
● Se puede utilizar como caja de relés en una sección donde cambia el grosor o el tipo de cable para la salida de las válvulas solenoides o la entrada de los sensores.

(i)Advertencia

  • A partir de diciembre de 2021 este producto será descatalogado, disponibilidad hasta agotar existencias. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar. Para obtener más ayuda, comuníquese con nosotros.

Especificaciones

Caja de bloque de terminales de plástico, serie BOXTC: Imagen relacionada

Número de parte Numero de Terminal
Postes de bloque
Peso
BOXTC4
4 64
BOXTC6 6 78

Más información

Caja de bloque de terminales de plástico, serie BOXTC: Imagen relacionada

Caja de bloque de terminales de plástico, serie BOXTC: Imagen relacionada

Especificaciones

Tensión nominal AC/DC250V
Corriente nominal 15A
Resistencia de aislamiento 100 MΩ o más (500 V DC)
Voltaje pico 2000 V CA, 1 minuto
Alambre aplicable 1,25 mm 2 MAX
Par de apriete estándar 1,2 N · m
Estructura protectora IP65
Diámetro de acabado de cable compatible ø3.5 mm a ø7.3 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25°C ~ + 60°C
Color del cuerpo Beige claro 5Y7/1


Componentes

No. Nombre del producto Material Dimensión Tratamiento de superficies Observaciones
(1) Cuerpo de la caja Nylon 6 - - UL94V-2
(2) Tornillo terminal SWRM M3 x 8 Ni Tornillo de terminal libre de 3 puntos
(3) Accesorios metálicos conductores C2680R Espesor 0.8 Sn -
(4) Tapa PBT - - UL94V-0
Tornillos de fijación C3604B M3 x 14 Ni -
Tuercas de fijación C3604BD M3 Ni -
(5) Tapa Nylon 6 - - -
(6) Manga de goma NBR - - ø5.3, ø7.5 (2 piezas cada una)
(7) Empaques NBR Espesor 0.5 - -

* Las fundas de goma de ø7.5 mm (2 piezas) están incrustadas y se incluyen ø5.3 mm (2 piezas).

Número de Parte
BOXTC6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Ancho W(mm) 94 Altura H(mm) 50 Profundidad D(mm) 23.5
Materiales Resina Función de protección (resistente al medio ambiente) IP65 Placa intermedia Sin junta
Instalación Interior Modelos bloqueados Modelo atornillado de 4 puntos Color Beige claro 5Y7/1
Tensión nominal(V) AC / DC250 Corriente nominal(A) 15 Número de polos 6

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BOXTC6 de la serie Caja de bloques terminales de modelos de 4 y 6 polos..

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico