(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pinzas / Llave inglesa

Pinzas / Llave inglesa
  • Descuento por volumen

Modelo de agarre suave que se adapta cómodamente a tu mano

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TWM-04-100

Especificaciones

Tweezers / Monkey Wrench:Related Image

ModeloABC (máximo)DPeso
TWM-04-100100 mm32 mm15 mm8 mm70 g
TWM-01-150155 mm45 mm20 mm10 m134 g
TWM-02-200210 mm57 mm25 mm14 mm260 g
TWM-05-250260 mm68 mm30 mm16 mm420 g

Más información

Pinzas / Llave inglesa: Imagen relacionada

Número de Parte
TWM-04-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Información básica

Clasificación del producto Llave inglesa Peso(G) 70 Longitud(mm) 100
Altura(mm) 32 Profundidad(mm) 8 Ancho movible (máximo)(mm) 15

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TWM-04-100 de la serie Pinzas / Llave inglesa.