(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Para termopar K grado normal/grado de precisión/grado de precisión flexible resistente al calor

Para termopar K grado normal/grado de precisión/grado de precisión flexible resistente al calor
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Hilo de alambre

● Categoría de cable de compensación: NAVXG es equivalente a los antiguos VX-G, KCC-2-G y NAKXGS es equivalente a los antiguos KX-GS, KX-2-GS.
● NAKXHSR es un modelo móvil / resistente al calor. (Resistencia al calor 200°C)

· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
· El termopar modelo K es el método de medición de compensación de termopar para medir la temperatura entre -200 y 1,200°C.
· Tenga en cuenta que no se puede usar para otras aplicaciones que no sean el termopar modelo K.
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloÁrea de secciónNumero de pares
1P =
2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
Muestra
Provisto
NAVXG0.5 * (AWG20)1P1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
1.25 * (AWG16)1P
NAKXGS0.5 * (AWG20)1P
1.25* (AWG16)1P
NAKXHSR0.3 * (AWG22)1P
* El tamaño AWG (AWG ~) se debe usar solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.


· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.

Más información

Rango de temperatura de funcionamiento-20 ~ 80°C *1
Estándar adquirido
JIS C 1610
Radio de curvaturaDiámetro exterior terminado x 7.5 veces (solo parte fija) * 2
* 1 NAKXHSR tiene resistencia al calor de 200°C
* 2 El radio de curvatura de NAKXHSR en uso móvil es 10 veces el diámetro exterior de acabado.

Especificaciones
Número de modeloÁrea de sección
(mm 2 )
Numero de pares
1P =
2 núcleos
Longitud especificada
(m)
 Material conductorConductorAislamiento
Espesor
(mm)
Vaina
Espesor
(mm)
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Propiedades eléctricasMasa
Masa
en kg/km
Categoría+ Polo
(Rojo)
- Polo
(Blanco)
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Tensión soportada
V / Mín.
Propiedades de aislamiento
MΩkm
Fuerza termoelectromotriz
100°C mv
NAVXG0.5 * (AWG20)1P1 ~ 100
(Especificar incremento de 1 m)
Grado normal para
Uso general
CobreConstantan7/0.30.90.50.653.2 x 5.1100050 o más4.096 ± 0.10023
1.25 * (AWG16)1PCobreConstantan7/0.451.350.614.6 x 7.14.096 ± 0.10054
NAKXGS0.5 *(AWG20)1PGrado de precisión para
Uso general
CromelAlumel7/0.30.90.50.653.2 x 5.14.096 ± 0.06023
1.25 * (AWG16)1PCromelAlumel7/0.451.350.614.6 x 7.14.096 ± 0.06054
NAKXHSR
(Para muebles)
0.3 * (AWG22)1PGrado de precisión para
Resistencia al calor
CromelAlumel30/0.10.60.30.8410001000 o más4.096 ± 0.06031
* El tamaño AWG (AWG ~) se debe usar solo como guía. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.

Esquema de la estructura
 NAVXGNAKXGSNAKXHSR
ConductorCobre / Constantan Chromel / AlumelChromel / Alumel
AislanteCloruro de viniloResina de flúor
RetortijónTipo planoTipo redondo
BlindajeN/AN/A
VainaCloruro de viniloCaucho Flúor Flexible
Propiedades de resistencia a la flexión NAKXHSR
Test de dobladoPrueba de torsiónTransportador de cable
Veces o más
300,000 veces100,000 veces5 millones de veces
Número de Parte
NAKXGS-0.5-1P-1
NAKXGS-0.5-1P-2
NAKXGS-0.5-1P-3
NAKXGS-0.5-1P-4
NAKXGS-0.5-1P-5
NAKXGS-0.5-1P-6
NAKXGS-0.5-1P-7
NAKXGS-0.5-1P-8
NAKXGS-0.5-1P-9
NAKXGS-0.5-1P-10
NAKXGS-0.5-1P-11
NAKXGS-0.5-1P-12
NAKXGS-0.5-1P-13
NAKXGS-0.5-1P-14
NAKXGS-0.5-1P-15
NAKXGS-0.5-1P-16
NAKXGS-0.5-1P-17
NAKXGS-0.5-1P-18
NAKXGS-0.5-1P-19
NAKXGS-0.5-1P-20
NAKXGS-0.5-1P-21
NAKXGS-0.5-1P-22
NAKXGS-0.5-1P-23
NAKXGS-0.5-1P-24
NAKXGS-0.5-1P-25
NAKXGS-0.5-1P-26
NAKXGS-0.5-1P-27
NAKXGS-0.5-1P-28
NAKXGS-0.5-1P-29
NAKXGS-0.5-1P-30
NAKXGS-0.5-1P-31
NAKXGS-0.5-1P-32
NAKXGS-0.5-1P-33
NAKXGS-0.5-1P-34
NAKXGS-0.5-1P-35
NAKXGS-0.5-1P-36
NAKXGS-0.5-1P-37
NAKXGS-0.5-1P-38
NAKXGS-0.5-1P-39
NAKXGS-0.5-1P-40
NAKXGS-0.5-1P-41
NAKXGS-0.5-1P-42
NAKXGS-0.5-1P-43
NAKXGS-0.5-1P-44
NAKXGS-0.5-1P-45
NAKXGS-0.5-1P-46
NAKXGS-0.5-1P-47
NAKXGS-0.5-1P-48
NAKXGS-0.5-1P-49
NAKXGS-0.5-1P-50
NAKXGS-0.5-1P-51
NAKXGS-0.5-1P-52
NAKXGS-0.5-1P-53
NAKXGS-0.5-1P-54
NAKXGS-0.5-1P-55
NAKXGS-0.5-1P-56
NAKXGS-0.5-1P-57
NAKXGS-0.5-1P-58
NAKXGS-0.5-1P-59
NAKXGS-0.5-1P-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Color de la vaina Material de la funda Materiales del cuerpo de aislamiento Otras características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

80.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

110.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

120.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

130.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

140.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

160.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

170.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

180.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

190.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

200.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

210.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

220.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

230.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

240.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

250.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

260.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

270.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

280.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

290.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

320.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

330.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

340.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

350.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

360.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

370.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

380.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

390.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

400.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

410.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

420.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

430.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

440.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

450.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

460.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

470.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

480.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

500.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

510.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

520.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

540.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

560.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

570.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

580.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

590.520--PVCPVC-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

600.520--PVCPVC-

Cargando…

Información básica

Blindaje N/A Fuente de alimentación / señal Uso dual