(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

ID del hilo de cable serie NASE para sensor (Números de pieza)

ID del hilo de cable serie NASE para sensor

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de sensor de equipo de control estándar UL

  • VW-1
  • ULAWM
  • Sensor
  • Hilo de alambre

● Disponible en 3 modelos: cables generales de uso fijo, cables resistentes a salpicaduras y cables móviles.
● Los cables de uso móvil y los cables de uso fijo están disponibles como estándar UL / modelo resistente al aceite, respectivamente.

· Tenga cuidado de no confundir la longitud y la cantidad especificadas al realizar el pedido.
Tenga en cuenta que los cables resistentes a salpicaduras no están aprobados por la norma UL.
Para uso en sensores y circuitos de corriente débil.
∙ Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado". (c-UL no es compatible)
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos .

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NASEU-23-2-53

Especificaciones

Número de modeloAWG / Conductor
Área de sección transversal (mm 2 )
Número de núcleosLargo total
o
Longitud especificada
Muestra
Provisto
NASEU28
* (0.08 mm 2 )
21
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
3
4
23
* (0,3 mm 2 )
2
3
4
NA3SEU20
* (0,5 mm 2 )
2
3
4
NASES0.3
* (AWG23)
2
3
4
0.5
* (AWG21)
2
3
4
NA3SER23
* (0,3 mm 2 )
2
3
4
21
* (0,5 mm 2 )
2
3
4
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.

Más información

Color de la vainaArmada
Rango de temperatura de funcionamiento0 ~ 80°C
Estándar adquiridoULAWM20276/ULAWM2464
ULAWM2103/ULAWM2517
Radio de curvaturaDiámetro exterior terminado x 6

Factor de reducción de corriente
Ambiente
Temperatura (° C)
3040506070
Corriente
Factor de reducción
1.00.890.780.630.45
El valor de corriente permisible indica el valor calculado de un cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado. Si la temperatura ambiente es de 30°C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permitido para NASEU AWG23 de 2 núcleos cuando la temperatura ambiente es de 40°C: 4 x 0,89 = 3,56 (A)

Esquema de la estructura
 NASEUNA3SEUNASESNA3SER
ConductorAlambre trenzado de cobre recocido estañado
AislanteViniloResina de flúor
RetortijónNúcleo retorcido
BlindajeN/A
VainaViniloVinilo resistente a salpicaduras y resistente al calorVinilo

ID de núcleo de cable serie NASE para sensor: imagen relacionada

Especificaciones
CaracterísticasNúmero de modeloAWG / Conductor
Área de sección transversal (mm 2 )
Número
de
Núcleos
Longitud especificada
(m)
ConductorAislamiento
Espesor
(mm)
Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina
Espesor
(mm)
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Propiedades eléctricasMasa
Masa
en kg/km
EspecificaciónUtilizarEstructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente / mm
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20°C)
Prueba de voltaje
V / Mín.
Corriente permisible
A (30 °C)
ULAWM20276
(30 V 80°C)
VW-1 ignífugo
Para fijo
(Resistente al aceite /
Suave)
NASEU28
* (0.08 mm 2 )
21
~
100
(Especificar
1 m
Incremento)
19/0.080.40.150.70.72.8214 o menos1 o más300
AC
111
30.64112
40.55114
23
* (0,3 mm 2 )
227/0.12TA0.720.191.10.9 472 o menos5 o más300
AC
420
30.82424
40.67326
ULAWM2464
(300V 80°C)
VW-1 ignífugo
NA3SEU20
* (0,5 mm 2 )
246/0.12TA1.000.41.81.2642 o menos5 o más500
AC
547
31.06553
40.83555
Estándar no obtenido
(Menos de 100 V 80°C)
Para salpicaduras
(Fijo)
NASES0.3
* (AWG23)
260/0.08
Aleación de cobre de alta resistencia
Alambre trenzado
0.720.21.10.94.082,2 o menos1000
o más
500
AC
620
30.8522
40.65525
0.5
* (AWG21)
23/33/0.08
Aleación de cobre de alta resistencia
Alambre trenzado
1.10.31.71.3650.8 o menos1000
o más
1000
AC
941
31.2846
40.9750
ULAWM2103
(300V 105°C)
VW-1 ignífugo
Para muebles
(Resistente al aceite)
NA3SER23
* (0,3 mm 2 )
23/20/0.080.80.21.20.8469 o menos100M
o más
2000
AC
6.321.0
30.75.523.7
40.555.026.1
ULAWM2517
(300V 105°C)
VW-1 ignífugo
21
* (0,5 mm 2 )
23/33/0.081.040.281.61.4642,2 o menos100M
o más
2000
AC
9.245.1
31.258.049.2
41.057.255.9
* (~ mm 2 ) debe usarse solo como un área de sección estimada. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

ID de núcleo de cable serie NASE para sensor: imagen relacionada
Número de Parte
NASEU-23-2-53
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Tensión nominal Característica de la vaina Normas representativas Materiales del cuerpo de aislamiento Otras características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

530.32324[Circuitos de baja corriente] 30 VResistente al aceiteULPVCFlexibilidad

Cargando…

  1. 1

Información básica

Blindaje N/A Color de la vaina Azul marino Material de la funda PVC

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NASEU-23-2-53 de la serie ID del hilo de cable serie NASE para sensor.

Products like this...

Número de Parte
NA3SER-23-2-100
NA3SER-23-3-100
NA3SER-23-4-100
NASEU-23-2-54
NASEU-23-2-55
NASEU-23-2-56
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Largo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
Tensión nominal Característica de la vaina Normas representativas Materiales del cuerpo de aislamiento Otras características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.32324300 V-ULFlúorResistente a las vibraciones, flexible, elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.32334300 V-ULFlúorResistente a las vibraciones, flexible, elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1000.32344300 V-ULFlúorResistente a las vibraciones, flexible, elástico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

540.32324[Circuitos de baja corriente] 30 VResistente al aceiteULPVCFlexibilidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

550.32324[Circuitos de baja corriente] 30 VResistente al aceiteULPVCFlexibilidad
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

560.32324[Circuitos de baja corriente] 30 VResistente al aceiteULPVCFlexibilidad