(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable de CA: toma de corte de un solo lado, C13, en ángulo, VDE

Cable de CA: toma de corte de un solo lado, C13, en ángulo, VDE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

10 A, 250 V nominal VDE/C13 modelo en ángulo

  • VDE

∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image

Número de modeloLargo total
CESTSL-22 m
CESTSL-33 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image
AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image
AC Cord - Fixed Length (VDE) - Single-Sided Cutoff Model Socket:Related Image
Número de Parte
CESTSL-2
CESTSL-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe Otros Forma del zócalo IEC C13 Color Negro
Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 250 Países admitidos (normas) VDE (Alemania)
Modelo de cable H05VV-F / 3 x 0.75 mm2 Modelo de conector En forma de L Forma de cable Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico