(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de CA: dos extremos, PSE

Cable de CA: dos extremos, PSE

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de extensión de 3 núcleos de 7 A, 125 V nominal

  • Ley del PSE
* La apariencia y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SPLYP-KB-DA302K

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (PSE) - Double-Ended:Related Image

Número de modeloLargo total
SPLYP-KB-DA302K0.2 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (PSE) - Double-Ended:Related Image
Número de Parte
SPLYP-KB-DA302K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe Otros Forma del zócalo Otros Longitud del cable(m) 0.2
Color Negro Corriente nominal(A) 7 Tensión nominal(V) 125
Países admitidos (normas) Japón (PSE)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SPLYP-KB-DA302K de la serie Cable de CA: dos extremos, PSE.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico