(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de CA: dos extremos, PSE, enchufe IEC C13

Cable de CA: dos extremos, PSE, enchufe IEC C13

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Cable de modelo redondo de 3 núcleos de 7 A, 125 V nominal

  • Ley del PSE

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KBD-315K

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (PSE) - Double-Ended:Related Image

Número de modeloLargo total
KBD-315K1,5 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (PSE) - Double-Ended:Related Image
Número de Parte
KBD-315K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe Otros Forma del zócalo IEC C13 Longitud del cable(m) 1.5
Color Negro Corriente nominal(A) 7 Tensión nominal(V) 125
Países admitidos (normas) Japón (PSE)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KBD-315K de la serie Cable de CA: dos extremos, PSE, enchufe IEC C13.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico