(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de CA de dos extremos: cable redondo, enchufe C14, enchufe C13

Cable de CA de dos extremos: cable redondo, enchufe C14, enchufe C13
  • Descuento por volumen

10 A, 250 V clasificado, modelo de extensión de autenticación simultánea de 3 naciones

  • UL
  • CSA
  • VDE
  • SEMKO
  • DEMKO
  • Ley del PSE
  • SEV

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (PSE, UL, CSA) - Double-Ended (3-Nation Simultaneously Authenticated Product):Related Image

Número de modeloLargo total
IECUJC250N-1.81,8 m
IECUJC250N-33 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (PSE, UL, CSA) - Double-Ended (3-Nation Simultaneously Authenticated Product):Related Image
AC Cord - Fixed Length (PSE, UL, CSA) - Double-Ended (3-Nation Simultaneously Authenticated Product):Related Image

8 europeos
Países

Alemania, Suiza, Países Bajos, Dinamarca,
Suecia, Noruega, Finlandia, Austria

AC Cord - Fixed Length (PSE, UL, CSA) - Double-Ended (3-Nation Simultaneously Authenticated Product):Related Image
Número de Parte
IECUJC250N-1.8
IECUJC250N-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud del cable
(m)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de enchufe IEC C14 Forma del zócalo IEC C13 Color Negro
Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 250 Países apoyados Japón (PSE) / América (UL) / Canadá (CSA) / VDE (Alemania) / PSE / UL / CSA (3 países) / Otros
Modelo de cable H05VV-F / 3 x 1.0 mm2 Modelo de conector Tipo recto Forma de cable Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico