(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable RS232, contramedida EMI de uso general, tipo recto, tipo de registro de conexión personalizada

Cable RS232, contramedida EMI de uso general, tipo recto, tipo de registro de conexión personalizada

Libremente seleccionable de una combinación de número de núcleos y tornillos. Solo este producto puede registrar un cableado personalizado en un cortocircuito en dos o más lugares de forma gratuita con un servicio de número personalizado.

  • Conexión entre tableros
  • PLC
  • RS422
  • RS232
  • Soldadura
  • Chapado en oro


● Este es un cable dedicado de comunicación RS232C que se utiliza para conectar la computadora a la computadora, el dispositivo de control al dispositivo de control o la computadora personal al dispositivo de control.



· Utilícelo dentro de un rango de 15 mo menos si se utiliza en la comunicación RS-232C.
· Para la relación de 9 núcleos a 25 núcleos, monte siempre el número de modelo CN1: 9 núcleos, CN2: 25 núcleos.
∙ Este producto requiere un número personalizado. Seleccione desde el fondo.
· Para solicitar diferentes conexiones o etiquetas de marcado, registre un nuevo número personalizado.
· Para CN1: 9 núcleos y CN2: 15 núcleos, obtenga un nuevo número personalizado.
· M2.6 es el tornillo métrico nominal y # 4-40 es el tornillo de pulgada nominal.

(i)Advertencia

Número de Parte

Ingrese el número de parte

Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización

Especificaciones

CN1 y CN2
Método de combinación
9 núcleos9 núcleos
9 núcleos15 núcleos
9 núcleos25 núcleos
15 núcleos15 núcleos
15 núcleos25 núcleos
25 núcleos25 núcleos
 
Número de modelo de serieEsquema de dibujo de imagenTipo CN1Tipo CN2Tipo de cableBlindaje
Tratamiento
Longitud especificada
(m)
Conexión
Tipo
No. personalizado
Número de núcleosMacho femeninoTipo de capuchaNúmero de núcleosMacho femeninoTipo de capucha
RS232CCable de contramedidas EMI de uso general: imagen relacionada9





15





25
P
(macho)







S
(Hembra)
Capucha de contramedidas EMI
M
M2.6
Con tornillos cortos


ML
M2.6
Con tornillos largos


U
Capucha de contramedidas EMI
# 4-40 pulgadas
Con tornillos cortos


UL
# 4-40 pulgadas
Con tornillos largos
9





15





25
P
(macho)







S
(Hembra)
Capucha de contramedidas EMI
M
M2.6
Con tornillos cortos


ML
M2.6
Con tornillos largos


U
Capucha de contramedidas EMI
# 4-40 pulgadas
Con tornillos cortos


UL
# 4-40 pulgadas
Con tornillos largos
Cable de contramedidas EMI de uso general: imagen relacionadaA
Ambos extremos
Conectado
Capucha interior
0.2

~

15


(Se puede especificar
por
0.1 m
incrementos)
Asegúrate de
ingrese X.
No. personalizado
Número personalizado que se muestra en la parte inferior o número personalizado individual para el diagrama de conexión proporcionado por el cliente. "Al conectar números de pin coincidentes, ingrese 0000000."

Para obtener un número personalizado, vea

Más información

Largo total (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 15
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de la longitud total
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Cable de contramedidas EMI de uso general: imagen relacionada

Información básica

Tipo de cable RS-232C Tipo Conexión de cable especial Longitud(m) Largo libre
Modelo de cable 1