(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado - bala, aislado, resistente al agua, enchufe【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - bala, aislado, resistente al agua, enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado

● Extremo macho del modelo resistente al agua, terminal de clavija enchufable.
● Cumple con IP57 (IEC529).


Corriente nominal: 15 A (1.25 mm 2 ), 20 A (2.0 mm 2 )
Tensión nominal: 300 V CA



· Realice el engarzado con las herramientas dedicadas.

(i)Advertencia

Especificaciones

Terminal de clavija modelo enchufable, modelo impermeable macho: imagen relacionada

1 paquete de 100 piezas

ModeloColor
PC4009-M-WP
Rojo transparente
PC4020-M-WP
Azul transparente

Más información

Terminal de clavija modelo enchufable, modelo impermeable macho: imagen relacionada

Dimensiones externas y especificaciones

ModeloColorMaterial de aislamientoEmbalaje a prueba de aguaRango de cable eléctrico aplicableDimensiones de la tira
Directriz (mm)
Herramienta de prensado aplicable
Alambre trenzado (mm 2 )AWGCubierta de alambre OD
PC4009-M-WP
Rojo(Nylon)
UL94V-2
Elastómero0.75 ~ 1.25
18 ~ 16
ø2.6 a 3.2 mm
7 ~ 8NH-64
PC4020-M-WPAzul214ø3.0 a 3.6 mm

Número de Parte
PC4009-M-WP
PC4020-M-WP
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1018 ~ 16Rojo

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014[Azul] Azul

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector modelo enchufable Serie Pin Terminal Diámetro exterior B(mm) 7.4
Longitud total C(mm) 22 Características Impermeable Material de aislamiento (Nylon)
Material UL94V-2 Clasificar modelo de terminal Modelo M Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.