(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contactos - Conector SM, tipo socket【100 piezas por paquete】

Contactos - Conector SM, tipo socket

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Contactos - Conector SM, tipo socket
  • Contactos - Conector SM, tipo socket
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • Calafateo
  • Estañado

● Este es un contacto dedicado para conectores SM.
● Fabricante: JST Mfg. Co., Ltd


· Cantidad: 100 piezas / paquete. Tenga en cuenta.
· Realice el engarzado con las herramientas especiales recomendadas.
· Utilice el tamaño de cable aplicable.

(i)Advertencia

Especificaciones

SM Connector Contact: imagen relacionada

1 unidad de paquete
Paquete de 100 piezas

Número de modeloTipo
BYM-001T-P0.6Macho
(Pin)
BHF-001T-0.8BSHembra
(Enchufe)

Más información

SM Connector Contact: imagen relacionada

Especificaciones

Rango de cable eléctrico aplicableAWG 28 a 22 (0,08 a 0,33 mm 2 )
Exterior de aislamiento de cable eléctrico compatible1.2 a 1.8 mm

Número de Parte
BHF-001T-0.8BSS
BYM-001T-P0.6S
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma de contacto Aislamiento Recubrimiento OD
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Hembra1.2 ~ 1.7

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Macho1.2 ~ 1.8

Cargando…

  1. 1

Características

● Compact, high-density relay nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Due to the installation of the lock mechanism after bonding, a configuration is formed that prevents an undoing of the bond caused by possible vibration.
● The good quality and stability of use are due to the SM Connectors having UL / CSA / TUV standards.
UL: E60389
CSA: LR20812
TÜV: R75050

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 3 A
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 10 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 20 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable 28 a 22 AWG (0.08 a 0.33 mm 2 )
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1,7 a 3,0 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C
Grosor de panel compatible 0,5 a 2,0 mm

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 6 (UL94V-0)
Color de la carcasa Negro
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Acerca del acoplamiento

Acerca del acoplamiento

Información básica

Conector serie iniciales S / T / U S T U SM Clasificación del IP N/A
Tamaño de cable compatible AWG 28 ~ 22