(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Herramienta de extracción que minimiza la carga al extraer el contacto

Herramienta de extracción que minimiza la carga al extraer el contacto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramienta de extracción que minimiza la carga al extraer contacto


● Esta es una herramienta para extraer contactos insertados en la carcasa del conector EL.
● Peso: 29.08 g
● Fabricante: JST Mfg. Co., Ltd


· Una vez extraído, el contacto no se puede volver a usar.
· No se puede utilizar para otros contactos que no sean el conector EL.
· Cuando tire del cable, tenga cuidado de no tirar demasiado fuerte.

Especificaciones

Herramientas de eliminación de conector EL (JST original): imagen relacionada

Más información

Método de extracción
(1) Inserte la herramienta de extracción desde el lado de acoplamiento de la carcasa.
(2) Tire del cable eléctrico con el tope terminal de la carcasa hacia arriba.
Número de Parte
LEJ-13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Cargando…

  1. 1

Características

● Compact, high-density relay nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Due to the installation of the lock mechanism after bonding, a configuration is formed that prevents an undoing of the bond caused by possible vibration.
● The good quality and stability of use are thanks to the EL Connectors being compliant with UL / CSA / TÜV standards.
UL:E60389
CSA:LR20812
TÜV:R75052

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 300 VAC / VDC (MAX)
Corriente nominal 5 A (MAX) *
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 7 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 10 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG26 a 20 (0.13 a 0.5 mm 2 )
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1.3 a 2.7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 90°C
Grosor de panel compatible 0.8 a 2.0 mm

* When using LLM-01T-P1.3ES, LLF-01T-P1.3ES

● Rated current depends on crimped wire and the housing core number. Rated current related to each housing or electric wire is as in the following table.

Unidad actual (A)
Número de núcleos Tamaño del cable eléctrico (AWG)
# 20 # 22 # 24 # 26
2 5 4 3
4
6 4 3 3 3
12 3 2
15

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 6 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Ejemplo combinado

Combination Example

Acerca del acoplamiento

About Coupling

Información básica

Tipo Aplicable Conector EL Tipo aplicable Conector EL Tamaño de cable compatible(AWG) 26 ~ 20
Aislamiento Recubrimiento OD(mm) 1.3 ~ 2.7 Clasificación del producto Herramienta de extracción

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LEJ-13 de la serie Herramienta de extracción que minimiza la carga al extraer el contacto.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico