(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector de panel / placa de montaje (Números de pieza)

Conector de panel / placa de montaje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Montaje en panel/montaje en PCB para varios conectores coaxiales

  • Soldadura


● Conector para conectar al lado del cable mediante montaje en el panel y el sustrato.

· Se recomienda el montaje del terminal para evitar cambios en la impedancia del dispositivo cuando el conector no está conectado.

(i)Advertencia

Especificaciones

Conector de panel / placa: imagen relacionada

Número de modelo Fabricante Impedancia Tensión nominal Voltaje pico Resistencia al contacto Banda de frecuencia VSWR Resistencia de aislamiento Peso
Ω AC V VAC / Min DC1V/1A DC ~ o menos MΩ o más
/DC500V
g
050-1421 YU 50 500 1500 3 mΩ 4 GHz 1.2 / 0.1 a 2 GHz 1000 10
MF70J9-FS52 De ultramar 50 350 1000 3 mΩ 4 GHz 1.25 / 0.1 a 4 GHz 5000 10
051-RM13A YU 75 500 1000 2.5 mΩ 3 GHz 1.2 / 0.1 a 3 GHz 1000 11.5
MF70J9-AS53 De ultramar 50 350 1000 3 mΩ 4 GHz 1.4 / 0.1 a 4 GHz 5000 9
050-1416 YU 50 500 1500 3 mΩ 4 GHz 1.2 / 0.1 a 2 GHz 1000 7
MF70J9-AS58 De ultramar 50 350 1000 1,5 mΩ 4 GHz 1.3 / 0.1 a 4 GHz 5000 8
MF70J9-YS50 De ultramar 50 350 1000 3 mΩ 6 GHz No medido 5000 7
050-1500 YU Discordancia 500 1500 3 mΩ 4 GHz 12 / 0.1 a 200 MHz 1000 6.6
BNC-LR TA TE 50 500 1500 3 mΩ 4 GHz 1.4 / 0.1 a 2 GHz 1000 14
088-2062 YU 50 335 1000 3 mΩ 12,4 GHz 1.2 / 0 a 8 GHz 1000 2
080-0030 YU 50 335 1000 3 mΩ 4 GHz 1.2 / 0.1 a 2 GHz 1000 1.2
MF91J9-BS50 De ultramar 50 170 700 6 mΩ 4 GHz 1.3 / 0.1 a 4 GHz 1000 1.2
050-1424 YU 50 500 1500 3 mΩ 4 GHz 1.2 / 0.1 a 1 GHz 1000 8.9
MF70J5-NS50 De ultramar 50 350 1000 3 mΩ 4 GHz 1.3 / 0.1 a 4 GHz 5000 4.5
050-1425 YU 50 500 1500 3 mΩ 4 GHz 1.2 / 0.1 a 2 GHz 1000 11.8
088-2080 YU 50 250 750 3 mΩ 4 GHz 1.2 / 0.1 a 4 GHz 5000 3.5
MF78J5-NR51 De ultramar 50 120 700 3 mΩ 12,4 GHz 1.55 / 0.1 a 12.4 GHz 5000 4
080-0040 YU 50 335 1000 3 mΩ 4 GHz 1.2 / 0.1 a 2 GHz 1000 3.1

Más información

Conector de panel / placa: imagen relacionada
Conector de panel / placa: imagen relacionada
Conector de panel / placa: imagen relacionada

Conector de panel / placa: imagen relacionada

Número de Parte
051-RM13A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConector serie iniciales A・B・C S T U Pin / contacto aplicable Voltaje permitido
(V)
Dirección de conexión Resistencia
(Ω)
Otras normas (IEC) Otras normas (JIS) Método de cableado AOrificio de montaje de brida
(piezas)
Rango de frecuencia
(GHz)
Modelo de conector A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-A / B / CBNC-Hembra (jack)500Recto50Conexión de cable rectoJack de panel (hembra)4DC ~ 3--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Coaxial Numero de nucleos 1 Aplicación Montaje de cable a panel
Método de conexión del cable Soldadura Clasificación del IP N/A Otras normas (MIL)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 051-RM13A de la serie Conector de panel / placa de montaje.

Products like this...

Número de Parte
050-1424
050-1425
050-1500
080-0030
080-0040
088-2062
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConector serie iniciales A・B・C S T U Pin / contacto aplicable Voltaje permitido
(V)
Dirección de conexión Resistencia
(Ω)
Otras normas (IEC) Otras normas (JIS) Método de cableado AOrificio de montaje de brida
(piezas)
Rango de frecuencia
(GHz)
Modelo de conector A
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-A / B / CBNC-Hembra (jack)500Recto50Conexión de cable rectoJack para cable a placa (hembra)-DC ~ 4--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-A / B / CBNC-Hembra (jack)500Ángulo50Conexión de cable en ánguloJack para cable a placa (hembra)-DC ~ 4--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-A / B / CBNC-Hembra (jack)500Recto[Otros] DiscordanciaConexión de cable rectoModelo de aislamiento Jack a granel (hembra)-DC ~ 4--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-S / T / U-SMBHembra (jack)335Recto50Conexión de cable rectoBulk Jack (hembra)-DC ~ 4--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-S / T / U-SMBHembra (jack)335Recto50Conexión de cable rectoJack para cable a placa (hembra)-DC ~ 4--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-S / T / U-SMAHembra (jack)335Recto50Conexión de cable rectoJack de panel (hembra)2DC ~ 12.4--