(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Estándares de conectores coaxiales. Conector BNC y conexión de cable prensado jack
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
051-7501
Número de modelo | Fabricante | Tipo | Forma | Conexión por medio de cables | Cable compatible | Dibujo de esquema | Impedancia | Banda de frecuencia | Tensión nominal | Tensión soportada | VSWR | Resistencia al contacto | Resistencia de aislamiento | Peso |
Ω | GHz (DC ~) | AC V | VAC / Min | o menos | DC1V/1A | MΩ o más / 500 V DC | g | |||||||
050~1391A | YU | Enchufe | P | Soldadura / Rizar | RG~188AU | A | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 a 300 MHz | 3 mΩ | 1000 | 9.1 |
050~1391D | YU | 1.5D~2V | A | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 a 300 MHz | 3 mΩ | 1000 | 9.1 | |||
MF70P1~NS509 | De ultramar | RG~188AU / 1.5D~2V | G | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.4/0.1 a 4 GHz | 1,5 mΩ | 5000 | 11 | |||
050~1391N | YU | RG~58AU | A | 50 | 2 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 a 300 MHz | 3 mΩ | 1000 | 9 | |||
MF70P1~NS501 | De ultramar | G | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.2/0.1 a 4 GHz | 1,5 mΩ | 5000 | 11 | ||||
050~1392A | YU | 3D~2V | A | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 a 300 MHz | 3 mΩ | 1000 | 9 | |||
050~1392N | YU | 3C~2V | A | 50 (75) (Nota 1) | 2 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 a 300 MHz | 3 mΩ | 1000 | 9 | |||
050~1372 | YU | 5D~2V | A | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 a 300 MHz | 3 mΩ | 1000 | 10 | |||
050~1371 | YU | 5C~2V | A | 50 (75) (Nota 1) | 2 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 a 300 MHz | 3 mΩ | 1000 | 10 | |||
051~7501 | YU | Soldadura | 3C~2V | B | 75 | 4 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 a 1.5 GHz | 3 mΩ | 1000 | 9.2 | ||
050~1393N | YU | LP | RG~58AU | C | 50 | 2 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 a 2 GHz | 6 mΩ | 1000 | 18 | ||
MF70P1~NR501 | De ultramar | F | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.4/0.1 a 4 GHz | 1,5 mΩ | 5000 | 18 | ||||
MF70P1~NR509 | De ultramar | RG~188AU / 1.5D~2V | F | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.5/0.1 a 4 GHz | 1,5 mΩ | 5000 | 19 | |||
050~1395N~3DV | YU | 3D~2V | C | 50 | 2 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 a 2 GHz | 6 mΩ | 1000 | 18 | |||
051~NE53B | YU | 3C~2V | C | 75 | 300 (Megahercio) | 500 | 1000 | 1.5 / 100 a 300 MHz | 3 mΩ | 5000 (nota 2) | 17 | |||
050~JZ27C | YU | Jack | J | Prensado | 1.5D~2V | E | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 a 1 GHz | 3 mΩ | 1000 | 9 |
MF70J1~NS509 | De ultramar | Soldadura / Rizar | RG~188AU / 1.5D~2V | H | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.3/0.1 a 4 GHz | 1,5 mΩ | 5000 | 10 | ||
050~J605A | YU | RG~58AU | D | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 a 1 GHz | 3 mΩ | 1000 | 10 | |||
MF70J1~NS501 | De ultramar | H | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.4/0.1 a 4 GHz | 1,5 mΩ | 5000 | 10 | ||||
050~J605B~3DV | YU | 3D~2V | D | 50 | 4 | 500 | 1500 | 1.2 / 0.1 a 1 GHz | 3 mΩ | 1000 | 10 | |||
MF70J1~AS501 | De ultramar | BJ | RG~58AU | I | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.3/0.1 a 4 GHz | 1,5 mΩ | 5000 | 12 | ||
MF70J1~AS509 | De ultramar | RG~188AU / 1.5D~2V | I | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.3/0.1 a 4 GHz | 1,5 mΩ | 5000 | 12 | |||
MF70J1~FS501 | De ultramar | PJ | RG~58AU | J | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.3/0.1 a 4 GHz | 1,5 mΩ | 5000 | 13 | ||
MF70J1~FS509 | De ultramar | RG~188AU / 1.5D~2V | J | 50 | 4 | 350 | 1000 | 1.4/0.1 a 4 GHz | 1,5 mΩ | 5000 | 13 |
Número de Parte |
---|
051-7501 |
Cargando…
Forma del conector | Coaxial | Conector serie iniciales | A / B / C | A・B・C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Numero de nucleos | 1 | Clasificación del IP | N/A | Otras normas (MIL) | ○ |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 051-7501 de la serie Conector y terminal BNC engarzaado/presionado.
Número de Parte |
---|
050-1391D |
050-1391N |
050-1392A |
051-NE53B |
MF70J1-AS501 |
MF70J1-AS509 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente