(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

693 Conector Conector Tapa impermeable

693 Conector Conector Tapa impermeable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tapa resistente al agua dedicada que garantiza el estado impermeable cuando no está conectado

  • IP67

● Sujételo al conector cuando no esté en uso para evitar que entre agua y polvo.
● El producto es fabricado por Binder, pero se vende con un número de modelo Misumi.

(i)Advertencia

Especificaciones

693 Connector Waterproof Cap:Related Image

Número de modeloCompatible
Conector
TipoPeso
g
08-2299-000-000RectoPara hombres20
08-2301-000-000Montaje en panel
08-2300-000-000RectoPara mujeres
08-2302-000-000Montaje en panel
Número de Parte
08-2299-000-000
08-2300-000-000
08-2301-000-000
08-2302-000-000
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Especificaciones Forma de conector compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para rectaMacho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para rectaHembra
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para montaje en panelMacho
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Para montaje en panelHembra

Cargando…

  1. 1

Conector mediano impermeable estándar europeo (693)

Características

● It is a power connector that meets the VDE (Germany), UL (USA), and SEV (Switzerland) standards.
● The body is made of plastic and is lightweight, so it is ideal as a waterproof connector for moving parts and travellers.
● It offers waterproof functionality of degree IP67 when the connector is mated.
● It can be used with various cable clamps for PG screws.
● Safe structure is used, in which the earth pin makes contact first.

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Aislante PBT Negro
Carcasa del cuerpo PBT lleno de vidrio Negro
Contacto Macho (latón), hembra (bronce fosforado) Plateado

* Regarding the definition of the rated voltage in VDE0110, the environment that is actually used is divided in advance into 4 levels (1, 2, 3, and 4), and the suitable rated voltage for each is set.
Level 3: The state where there is conductive pollution, or the state where dry non-conductive pollution becomes conductive due to condensation
- Applicable Equipment -
Electrical equipment in industrial and agricultural areas, non-heated rooms, workshops, and boiler rooms

Especificaciones comunes

Artículo 4 núcleos (tipo de tornillo) * 7 núcleos (tipo de tornillo, tipo de soldadura) *
Corriente nominal 16 A o menos 10 A o menos
Tensión nominal (VDE0110 / Nivel 3) ** 400 V CA o menos 250 V CA o menos
Voltaje pico 2,250 VAC 1,750 VAC
Resistencia de aislamiento 1,012 Ω o más
Resistencia al contacto 5 mΩ o menos
Número de inserciones / remociones 500 veces o más
Rango de temperatura de funcionamiento (nota) -40°C ~ +100°C
Cable eléctrico compatible Área transversal del conductor 2,5 mm 2 o menos 0,75 mm 2 o menos
AWG 14 o menos 18 o menos

* Each core number includes 1 earth pin.

Combination Method

Contact Arrangement Diagram
Compatible with various cable clamps for PG screws
Conector Diámetro acabado compatible con cable ømm
4 núcleos 3.5 ~ 8
7 núcleos 6 ~ 12

* When replacing the cable clamp, please replace also the waterproofing ring and clamp screws which are included as standard.

Parte posterior del montaje en panel tipo tornillo de 7 núcleos