(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Crimpador de contacto JL05

Crimpador de contacto JL05

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramientas de engarzado y extracción utilizadas para conectores JL05.

  • IP67

● Herramientas para engarzar el contacto para JL05 y herramientas para extraer el contacto.
● Las herramientas aplicables varían según el tamaño del contacto.

(i)Advertencia

Especificaciones

Número de modeloTipo
JCT-16128-3Cuerpo de la herramienta
MS22520-1-01
CT170-11C-JL05
CT170-11B-JL05
CT170-11-JL05
CT150-2C-JL05
CT150-2B-JL05
L-JL05-8Locador
JP-JL05-12
CIET-16Herramienta de inserción
JIET-DXC-20Herramienta de inserción / extracción
JET-GTC-8Herramienta de extracción
JET-GTC-K15
ET-JL05-16
ET-JL05-20-2
ET-JL05-20-3
* JIET-DXC-20 es el mismo producto que el JIET-D * C-20 publicado en Vol.2 o anterior.
Además, solo este producto es un producto almacenado.

Más información

JL05 Contact Crimper: imagen relacionada

Tabla de aplicación de herramientas

Contacto
Tamaño
Alambre compatible
(AWG)
Cuerpo de la herramientaLocadorHerramienta de inserciónHerramienta de extracción
#8#10 ~ 8JCT-16128-3L-JL05-8JET-GTC-8
#12 ~ 10
#12#16 ~ 12MS22520-1-01JP-JL05-12JET-GTC-K15
#16#16 ~ 14CT170-11C-JL05ET-JL05-16
#20 ~ 16CT170-11B-JL05CIET-16
#24 ~ 20CT170-11-JL05
#20#18 ~ 22CT150-2C-JL05JIET-DXC-20ET-JL05-20-2
ET-JL05-20-3 (dedicado para contactos femeninos)
#22 ~ 26CT150-2B-JL05

Número de Parte
JP-JL05-12
MS22520-1-01
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de cable compatible
(AWG)
Clasificación del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8 ~ 12Locador
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

16 ~ 12Herramienta que prensa

Cargando…

  1. 1

Tipo de crimpado / Bayonet Lock Conector grande a prueba de agua (JL05)

Material / acabado

● Tipo de montaje en panel / contacto
Artículo Material / acabado
Carcasa Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Aislador Base Resina sintética
Aislante de la cubierta Resina sintética
Contacto Aleación de cobre / plateado
Anillo de retención Aleación de cobre / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Junta tórica Caucho sintético
Terminal de tierra Aleación de cobre / plateado
● Tipo recto / contacto
Artículo Material / acabado
Tuerca de acoplamiento, barril Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Aislador Base Resina sintética
Aislante de la cubierta Resina sintética
Contacto Aleación de cobre / plateado
Anillo de retención Aleación de cobre / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Anillo de parada Acero inoxidable
Ola primavera Acero inoxidable
Terminal de tierra Aleación de cobre / plateado
● Campana final (tipo impermeable)
Artículo Material / acabado
Cuerpo de campana final, tuerca molida Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Emprendedor Caucho Sintético (Negro)
Manga Aleación de aluminio / galvanizado (película de cromato trivalente de color de interferencia negruzco)
Junta tórica Caucho sintético
Tornillo de bloqueo de agujero hexagonal Acero / Galvanizado (M3 × 0.5)
● Campana final (tipo no impermeable)
Artículo Material / acabado
Fin campana cuerpo Aleación de aluminio / galvanizado
(Película de cromato trivalente de color de interferencia negruzca)
Tornillo de bloqueo de agujero hexagonal Acero / Galvanizado (M3 × 0.5)

Sobre compatibilidad, propiedades eléctricas y mecánicas

Common with NB01/CE01 series. JL05 connector is compatible with CE01 connectors and NB01 connectors.

Diagrama de disposición de contacto

Numero de Contactos 4 5 7 7 8
Arreglo No. 22-22 18-11 20-15 24-10 22-23
Tamaño de contacto #8 #12 #12 #8 #12
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Cantidad de Contactos 4 Cantidad de Contactos 5 Cantidad de Contactos 7 Cantidad de Contactos 7 Cantidad de Contactos 8
Clasificación de calificación A A A A D (4), A (otros)

Numero de Contactos 10 17 19 19 24
Arreglo No. 18-1 20-29 18-19A 22-14 24-28
Tamaño de contacto #16 #16 #20 #16 #16
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Cantidad de Contactos 10 Cantidad de Contactos 17 Cantidad de Contactos 19 Cantidad de Contactos 19 Cantidad de Contactos 24
Clasificación de calificación A (3, 5, 6, 8), INST (Otros) A INST A INST

Numero de Contactos 30 37 52 73
Arreglo No. 20-30A 28-21 24-52A 28-73A
Tamaño de contacto #20 #16 #20 #20
Disposición de contacto
(Nota 1)
(Nota 2)
Cantidad de Contactos 30 Cantidad de Contactos 37 Cantidad de Contactos 52 Cantidad de Contactos 73
Clasificación de calificación INST A INST INST

(Note 1) View from the male (pin) connector coupling surface.
(Note 2) The ○ in the arrangement table shows the earth terminals (for protection of terminal connections).

Dibujo de tamaño de corte de panel

Dibujo de tamaño de corte de panel
Compatible
Carcasa
Tamaño
φA
±0.5
φB
+0.2
-0
C
±0.13
Tornillos de montaje (referencia) Grosor del panel de montaje posterior
Límite
Tornillos en pulgadas Tornillos métricos
18 30.2 3.3 26.97 #4-40 M3 3.0 o menos
20 34.9 3.3 29.36 #4-40 M3
22 36.6 3.3 31.75 #4-40 M3
24 39.7 4.3 34.92 #6-32 M4
28 46.1 4.3 39.67 #6-32 M4

Método de combinación

Método de combinación

Ejemplo combinado

Ejemplo combinado

Información básica

Tipo aplicable Conector JL05 Tamaño de contacto #12