(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Nombre de la serie | Modelo | Contacto Forma | Número de núcleos | Arreglo No. | Peso |
CE05 Serie | CE05-2A10SL-3PC-D-RG | Macho (Pin) | 3 | 10SL-3 | 9.2 |
CE05-2A14S-2PD-D-RG | 4 | 14S-2 | 15.3 | ||
CE05-2A18-10PD-D-RG | 4 | 18-10 | 28.2 | ||
CE05-2A18-12PD-D-RG | 6 | 18-12 | 26.3 | ||
CE05-2A20-4PD-D-RG | 4 | 20-4 | 32.2 | ||
CE05-2A20-15PD-D-RG | 7 | 20-15 | 35.5 | ||
CE05-2A20-18PDE-D-RG | 9 | 20-18 | 34.9 | ||
CE05-2A22-22PD-D-RG | 4 | 22-22 | 44.8 | ||
CE05-2A22-23PD-D-RG | 8 | 22-23 | 40.3 | ||
CE05-2A24-10PD-D-RG | 7 | 24-10 | 60.2 | ||
CE05-2A24-10PG-D-RG | 7 | 24-10 (G) | 60.2 | ||
CE05-2A24-11PGH-D-RG | 9 | 24-11 | 55 | ||
CE05-2A32-17PD-D-RG | 4 | 32-17 | 124.3 | ||
CE05-2A18-10SD-D-RG | Hembra (Enchufe) | 4 | 18-10 | 38.8 | |
CE05-2A20-4SD-D-RG | 4 | 20-4 | 47.5 | ||
CE05-2A20-15SD-D-RG | 7 | 20-15 | 52.3 | ||
CE05-2A22-22SD-D-RG | 4 | 22-22 | 63.1 | ||
CE05-2A22-23SD-D-RG | 8 | 22-23 | 59.5 | ||
CE05-2A32-17SD-D-RG | 4 | 32-17 | 142 | ||
JL04V Serie | JL04V-2E10SL-3PE-B-R | Macho (Pin) | 3 | 10SL-3 | 9 |
JL04V-2E18-10PE-B-R | 4 | 18-10 | 27 | ||
JL04V-2E18-12PE-B-R | 6 | 18-12 | 23 | ||
JL04V-2E20-4PE-B-R | 4 | 20-4 | 29 | ||
JL04V-2E20-15PE-B-R | 7 | 20-15 | 33 | ||
JL04HV-2E22-22PE-B-R | 4 | 22-22 | 46 | ||
JL04V-2E22-23PE-B-R | 8 | 22-23 | 38 | ||
JL04V-2E24-10PE-B-R | 7 | 24-10 | 58 | ||
JL04V-2E24-10PEG-B-R | 7 | 24-10(G) | 67 | ||
JL04V-2E24-11PE-B-R | 9 | 24-11 | 56 | ||
JL04V-2A28-11PE-R | 22 | 28-11 | 67 |
Número de Parte |
---|
JL04V-2E24-10PE-B-R |
JL04V-2E24-10PEG-B-R |
Cargando…
Diagrama estructural de conexión del circuito de protección
Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado | |
---|---|---|---|
Shell (cuerpo) | Aleación de aluminio | Tratamiento de cromato negro zincado | |
Aislante | Montaje frontal en panel frontal | Goma de silicona | Negro |
Montaje en panel, lado trasero macho | Resina Sintética (UL94V-0) | ||
Conector macho frontal / posterior | |||
Hembra frontal / lateral trasero | |||
Contacto | Aleación de cobre | Plateado | |
Junta (parte del conector) | Caucho nitrilo | Negro | |
Junta tórica (parte trasera de la carcasa) | Caucho nitrilo | Negro | |
Anillo de retención | Aleación de cobre | Tratamiento de cromato negro trivalente | |
Tuerca de acoplamiento | Aleación de aluminio (JL04V es acero) | Tratamiento de cromato negro trivalente | |
Terminal de tierra | Aleación de cobre | Plateado (JL04V es niquelado) | |
Abrazadera de cable | Aleación de aluminio | Tratamiento de cromato negro trivalente | |
Buje de goma | Caucho de cloropreno (Caucho de nitrilo JL04V) | Negro | |
Junta trasera (Nota 1) | Goma de silicona | Negro |
Propiedades eléctricas
Artículo | Caracteristicas | |||
---|---|---|---|---|
Tamaño de contacto | Corriente | |||
Corriente nominal (Por 1 contacto) |
#4 | 80 A o menos | ||
#8 | 46 A o menos | |||
#12 | 23 A o menos | |||
#16 | 13 A o menos | |||
Tensión nominal | Consulte la tabla de disposición de contactos | |||
Voltaje pico | Consulte la tabla de disposición de contactos | |||
Resistencia de aislamiento | 5,000 MΩ o más a 500 V CC | |||
Resistencia al contacto (Nivel de estado estacionario, inicial) |
Contacto Tamaño |
Tamaño de cable compatible (AWG) |
Prueba de corriente Amplificadores |
Resistencia al contacto mΩ o menos |
#4 | 4 | 80 | 1 | |
6 | 60 | 1 | ||
8 | 46 | 1 | ||
#8 | 8 | 57 | 2 | |
10 | 46 | 2 | ||
12 | 33 | 2 | ||
#12 | 12 | 23 | 2 | |
14 | 17 | 3 | ||
16 | 13 | 4 | ||
#16 | 16 | 13 | 4 | |
18 | 10 | 7 | ||
20 | 7.5 | 8 | ||
22 | 5 | 15 | ||
24 | 3 | 15 |
Alambre compatible
Contacto | Aplicable cable eléctrico | ||
---|---|---|---|
Tamaño | Soldadura mínima Diámetro interno de la copa (Nota 2) |
Área transversal del conductor | Tamaño de AWG |
#4 | ø7.5 mm | 22,0 mm2 | #6 ~ #4 |
#8 | ø4.7 mm | 8.0 mm2 | #10 ~ #8 |
#12 | ø2.7 mm | 3,5 mm2 | #14 ~ #12 |
#16 | ø1.76 mm | 1,25 mm2 | #22 ~ #16 |
Propiedades mecánicas
Rango de temperatura de funcionamiento | -55°C ~ +125°C |
---|---|
Impermeabilización | IP67 equivalente |
Estanqueidad (Montaje en panel macho) (Nota 3) | 2.9 x 104 Pa (0.3 kgf/cm2), 1 minuto |
Vida útil | 500 inserciones y extracciones |
Dibujo de tamaño de corte de panel
Tamaño de carcasa compatible | øA (mm) | øB (mm) +0.2 -0 |
C (mm) |
---|---|---|---|
10SL | 19.0 | 3.1 | 18.26 |
14S | 24.0 | 3.1 | 23.01 |
18 | 30.2 | 3.1 | 26.97 |
20 | 33.4 | 3.1 | 29.36 |
22 | 36.6 | 3.1 | 31.75 |
24 | 39.7 | 3.8 | 34.92 |
28 | 46.1 ±0.5 | 3.8 | 39.67 ±0.13 |
32 | 51.0 | 4.5 | 44.45 |
Método de combinación
Tabla de disposición de contactos
Forma del conector | Modelo redondo | Aplicación | Montaje de cable a panel | Método de conexión del cable | Soldadura |
---|---|---|---|---|---|
Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | Sí | Normas representativas | UL / TUV |
Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente