(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Fabricado por DDK y Japan Aviation Electronics Industry Ltd. (JAE). Utilizado por la fijación al conducto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Nombre de la serie | Modelo | Contacto Forma | Número de núcleos | Arreglo No. | Carcasa Tamaño | Peso |
CE05 Serie | CE05-6A18-10PD-D | Macho | 4 | 18-10 | 18 | 33.4 |
CE05-6A20-4PD-D | 4 | 20-4 | 20 | 36.1 | ||
CE05-6A20-15PD-D | 7 | 20-15 | 39 | |||
CE05-6A22-22PD-D | 4 | 22-22 | 22 | 50.8 | ||
CE05-6A22-23PD-D | 8 | 22-23 | 46.7 | |||
CE05-6A32-17PD-D | 4 | 32-17 | 32 | 151.2 | ||
CE05-6A10SL-3SC-D | Hembra | 3 | 10SL-3 | 10SL | 11.7 | |
CE05-6A14S-2SD-D | 4 | 14S-2 | 14S | 20.2 | ||
CE05-6A18-10SD-D | 4 | 18-10 | 18 | 45.5 | ||
CE05-6A18-12SD-D | 6 | 18-12 | 46.5 | |||
CE05-6A20-4SD-D | 4 | 20-4 | 20 | 52.1 | ||
CE05-6A20-15SD-D | 7 | 20-15 | 55.8 | |||
CE05-6A20-18SDE-D | 9 | 20-18 | 58.3 | |||
CE05-6A22-22SD-D | 4 | 22-22 | 22 | 71.3 | ||
CE05-6A22-23SD-D | 8 | 22-23 | 68.5 | |||
CE05-6A24-10SD-D | 7 | 24-10 | 24 | 92.5 | ||
CE05-6A24-10SG-D | 7 | 24-10 (G) | 92.5 | |||
CE05-6A24-11SGH-D | 9 | 24-11 | 88.8 | |||
CE05-6A32-17SD-D | 4 | 32-17 | 32 | 141.5 | ||
JL04V Serie | JL04V-6A18-10SE-R | Hembra | 4 | 18-10 | 18 | 39 |
JL04V-6A18-12SE-R | 6 | 18-12 | 18 | 39 | ||
JL04V-6A20-4SE-R | 4 | 20-4 | 20 | 42 | ||
JL04V-6A22-22SE-R | 4 | 22-22 | 22 | 63 | ||
JL04V-6A22-23SE-R | 8 | 22-23 | 22 | 62 | ||
JL04V-6A24-10SE-R | 7 | 24-10 | 24 | 81 | ||
JL04V-6A24-10SEG-R | 7 | 24-10(G) | 24 | 200 | ||
JL04V-6A24-11SE-R | 9 | 24-11 | 24 | 81 | ||
JL04V-6A28-11SE-R | 22 | 28-11 | 28 | 100 |
Número de Parte |
---|
JL04V-6A24-10SE-R |
JL04V-6A24-10SEG-R |
Cargando…
Diagrama estructural de conexión del circuito de protección
Material / acabado
Artículo | Materiales | Acabado | |
---|---|---|---|
Shell (cuerpo) | Aleación de aluminio | Tratamiento de cromato negro zincado | |
Aislante | Montaje frontal en panel frontal | Goma de silicona | Negro |
Montaje en panel, lado trasero macho | Resina Sintética (UL94V-0) | ||
Conector macho frontal / posterior | |||
Hembra frontal / lateral trasero | |||
Contacto | Aleación de cobre | Plateado | |
Junta (parte del conector) | Caucho nitrilo | Negro | |
Junta tórica (parte trasera de la carcasa) | Caucho nitrilo | Negro | |
Anillo de retención | Aleación de cobre | Tratamiento de cromato negro trivalente | |
Tuerca de acoplamiento | Aleación de aluminio (JL04V es acero) | Tratamiento de cromato negro trivalente | |
Terminal de tierra | Aleación de cobre | Plateado (JL04V es niquelado) | |
Abrazadera de cable | Aleación de aluminio | Tratamiento de cromato negro trivalente | |
Buje de goma | Caucho de cloropreno (Caucho de nitrilo JL04V) | Negro | |
Junta trasera (Nota 1) | Goma de silicona | Negro |
Propiedades eléctricas
Artículo | Caracteristicas | |||
---|---|---|---|---|
Tamaño de contacto | Corriente | |||
Corriente nominal (Por 1 contacto) |
#4 | 80 A o menos | ||
#8 | 46 A o menos | |||
#12 | 23 A o menos | |||
#16 | 13 A o menos | |||
Tensión nominal | Consulte la tabla de disposición de contactos | |||
Voltaje pico | Consulte la tabla de disposición de contactos | |||
Resistencia de aislamiento | 5,000 MΩ o más a 500 V CC | |||
Resistencia al contacto (Nivel de estado estacionario, inicial) |
Contacto Tamaño |
Tamaño de cable compatible (AWG) |
Prueba de corriente Amplificadores |
Resistencia al contacto mΩ o menos |
#4 | 4 | 80 | 1 | |
6 | 60 | 1 | ||
8 | 46 | 1 | ||
#8 | 8 | 57 | 2 | |
10 | 46 | 2 | ||
12 | 33 | 2 | ||
#12 | 12 | 23 | 2 | |
14 | 17 | 3 | ||
16 | 13 | 4 | ||
#16 | 16 | 13 | 4 | |
18 | 10 | 7 | ||
20 | 7.5 | 8 | ||
22 | 5 | 15 | ||
24 | 3 | 15 |
Alambre compatible
Contacto | Aplicable cable eléctrico | ||
---|---|---|---|
Tamaño | Soldadura mínima Diámetro interno de la copa (Nota 2) |
Área transversal del conductor | Tamaño de AWG |
#4 | ø7.5 mm | 22,0 mm2 | #6 ~ #4 |
#8 | ø4.7 mm | 8.0 mm2 | #10 ~ #8 |
#12 | ø2.7 mm | 3,5 mm2 | #14 ~ #12 |
#16 | ø1.76 mm | 1,25 mm2 | #22 ~ #16 |
Propiedades mecánicas
Rango de temperatura de funcionamiento | -55°C ~ +125°C |
---|---|
Impermeabilización | IP67 equivalente |
Estanqueidad (Montaje en panel macho) (Nota 3) | 2.9 x 104 Pa (0.3 kgf/cm2), 1 minuto |
Vida útil | 500 inserciones y extracciones |
Dibujo de tamaño de corte de panel
Tamaño de carcasa compatible | øA (mm) | øB (mm) +0.2 -0 |
C (mm) |
---|---|---|---|
10SL | 19.0 | 3.1 | 18.26 |
14S | 24.0 | 3.1 | 23.01 |
18 | 30.2 | 3.1 | 26.97 |
20 | 33.4 | 3.1 | 29.36 |
22 | 36.6 | 3.1 | 31.75 |
24 | 39.7 | 3.8 | 34.92 |
28 | 46.1 ±0.5 | 3.8 | 39.67 ±0.13 |
32 | 51.0 | 4.5 | 44.45 |
Método de combinación
Tabla de disposición de contactos
Forma del conector | Modelo redondo | Método de conexión del cable | Soldadura | Dirección de conexión | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Clasificación del IP | Sí | Normas representativas | UL / TUV | Método de separación | Otros |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente