(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie CE05 y JL04V - M12 en ángulo, resistente al agua, enchufe (Números de pieza)

Conector circular serie CE05 y JL04V - M12 en ángulo, resistente al agua, enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular serie CE05 y JL04V - M12 en ángulo, resistente al agua, enchufe
  • Conector circular serie CE05 y JL04V - M12 en ángulo, resistente al agua, enchufe
  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • UL
  • MIL
  • TUV
  • IP67
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Soldadura
  • Plateado

● Un enchufe en ángulo que se puede conectar a receptáculos de montaje en panel. Tiene una estructura de ajuste a prueba de agua clase IP67, lo que lo hace adecuado para su uso en lugares expuestos al agua o al polvo.


· La salida del cable no está diseñada para sostener el cable.
Usar en combinación con una abrazadera de cable a prueba de agua (CE05 , JL04V ) para usar.

Especificaciones

CE05/JL04V European Standard/Waterproof Angle Plug (Screw):Related Image

Nombre de la serieModeloContacto
Forma
Número de núcleosArreglo No.Carcasa
Tamaño
Peso
CE05
Serie
CE05-8A18-10PD-D-BASMacho418-101870.8
CE05-8A20-4PD-D-BAS420-42088.6
CE05-8A20-15PD-D-BAS720-1591.5
CE05-8A22-22PD-D-BAS422-2222104.1
CE05-8A22-23PD-D-BAS822-23100
CE05-8A32-17PD-D-BAS432-1732310
CE05-8A10SL-3SC-D-BASHembra310SL-310SL26.8
CE05-8A18-10SD-D-BAS418-101882.9
CE05-8A18-12SD-D-BAS618-1283.9
CE05-8A20-4SD-D-BAS420-420104.6
CE05-8A20-15SD-D-BAS720-15108.3
CE05-8A20-18SDE-D-BAS920-18110.8
CE05-8A22-22SD-D-BAS422-2222124.6
CE05-8A22-23SD-D-BAS822-23121.8
CE05-8A24-10SD-D-BAS724-1024174.2
CE05-8A24-10SG-D-BAS724-10 (G)174.2
CE05-8A24-11SGH-D-BAS924-11170.5
CE05-8A32-17SD-D-BAS432-1732300.3
JL04V
Serie
JL04V-8A10SL-3SE-EB-RHembra310SL-310SL29
JL04V-8A18-10SE-EB-R418-101879
JL04V-8A18-12SE-EB-R618-121878
JL04V-8A20-4SE-EB-R420-420107
JL04V-8A20-15SE-EB-R720-1520112
JL04V-8A22-22SE-EB-R422-2222126
JL04V-8A24-10SEG-EB-R724-10(G)24174
JL04V-8A24-11SE-EB-R924-1124178
JL04V-8A28-11SE-EB-R2228-1128195

Más información

CE05/JL04V European Standard/Waterproof Angle Plug (Screw):Related Image
Número de Parte
CE05-8A20-4PD-D-BAS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConector serie iniciales A・B・C JKL Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Voltaje pico
(Vmax)
Otras normas (MIL) Tamaño de la carcasa Modelo de conector Corriente admisible de todo el conector
(A)
Cambio de posición clave Número de terminal de tierra Voltaje pico AC
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

-A / B / CCE05-Macho (enchufe)4Cable a cable23250-20-62.5-Terminal D-

Cargando…

  1. 1
● Los conectores a prueba de agua CE05 y JL04V están certificados como productos que cumplen con el estándar de conector "DIN VDE0627" y han obtenido la certificación T¨UV Rheinland, que es una agencia de certificación aprobada por la UE (Unión Europea).
● Certificación obtenida de la norma UL de Estados Unidos "UL-1977".
● Cuando se acoplan, demuestran la impermeabilidad y la protección contra el polvo de la clase IP67 y evitan la intrusión de gotas de agua, corte de aceite, polvo, etc., desde el exterior.
● El conector es compatible con MIL-C-5015 y conectores MS convencionales.
● Hay 4 tipos de conectores
○ Conectores rectos
○ Conectores angulares
○ Conducto conectores dedicados
○ Montaje en panel
● Cada conector es del tipo de conexión de soldadura y permite trabajar sin herramientas dedicadas.

Diagrama estructural de conexión del circuito de protección


Protection circuit connection structure is used. When coupling, the incorporated earth terminal makes contact before the other contacts, and at the time of removal, the earth terminal is disconnected after the other contacts, so the unit circuits are protected reliably.

Material / acabado

Artículo Materiales Acabado
Shell (cuerpo) Aleación de aluminio Tratamiento de cromato negro zincado
Aislante Montaje frontal en panel frontal Goma de silicona Negro
Montaje en panel, lado trasero macho Resina Sintética (UL94V-0)
Conector macho frontal / posterior
Hembra frontal / lateral trasero
Contacto Aleación de cobre Plateado
Junta (parte del conector) Caucho nitrilo Negro
Junta tórica (parte trasera de la carcasa) Caucho nitrilo Negro
Anillo de retención Aleación de cobre Tratamiento de cromato negro trivalente
Tuerca de acoplamiento Aleación de aluminio (JL04V es acero) Tratamiento de cromato negro trivalente
Terminal de tierra Aleación de cobre Plateado (JL04V es niquelado)
Abrazadera de cable Aleación de aluminio Tratamiento de cromato negro trivalente
Buje de goma Caucho de cloropreno (Caucho de nitrilo JL04V) Negro
Junta trasera (Nota 1) Goma de silicona Negro

(Note 1) Flange gasket is not included with JL04V-2A28-11PE.

Propiedades eléctricas

Artículo Caracteristicas
Tamaño de contacto Corriente
Corriente nominal
(Por 1 contacto)
#4 80 A o menos
#8 46 A o menos
#12 23 A o menos
#16 13 A o menos
Tensión nominal Consulte la tabla de disposición de contactos
Voltaje pico Consulte la tabla de disposición de contactos
Resistencia de aislamiento 5,000 MΩ o más a 500 V CC
Resistencia al contacto
(Nivel de estado estacionario, inicial)
Contacto
Tamaño
Tamaño de cable compatible
(AWG)
Prueba de corriente
Amplificadores
Resistencia al contacto
mΩ o menos
#4 4 80 1
6 60 1
8 46 1
#8 8 57 2
10 46 2
12 33 2
#12 12 23 2
14 17 3
16 13 4
#16 16 13 4
18 10 7
20 7.5 8
22 5 15
24 3 15

Alambre compatible

Contacto Aplicable cable eléctrico
Tamaño Soldadura mínima
Diámetro interno de la copa (Nota 2)
Área transversal del conductor Tamaño de AWG
#4 ø7.5 mm 22,0 mm2 #6 ~ #4
#8 ø4.7 mm 8.0 mm2 #10 ~ #8
#12 ø2.7 mm 3,5 mm2 #14 ~ #12
#16 ø1.76 mm 1,25 mm2 #22 ~ #16

(Note 2) Minimum solder cup internal diameter is the size of the CE05 connector

Propiedades mecánicas

Rango de temperatura de funcionamiento -55°C ~ +125°C
Impermeabilización IP67 equivalente
Estanqueidad (Montaje en panel macho) (Nota 3) 2.9 x 104 Pa (0.3 kgf/cm2), 1 minuto
Vida útil 500 inserciones y extracciones

(Note 3) Except JL04V-2A28-11PE

Dibujo de tamaño de corte de panel

Tamaño de carcasa compatible øA (mm) øB (mm)
+0.2
-0
C (mm)
10SL 19.0 3.1 18.26
14S 24.0 3.1 23.01
18 30.2 3.1 26.97
20 33.4 3.1 29.36
22 36.6 3.1 31.75
24 39.7 3.8 34.92
28 46.1 ±0.5 3.8 39.67 ±0.13
32 51.0 4.5 44.45

Método de combinación

Tabla de disposición de contactos

Información básica

Forma del conector Modelo redondo Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Ángulo
Clasificación del IP Normas representativas UL / TUV Método de separación Otros