(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engarzadora de contacto dedicada

Engarzadora de contacto dedicada

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Dedicado a herramientas de engarzado / contacto de crimpado


● Es una herramienta de crimpado dedicada para el contacto del conector D-sub de crimpado EMI.

· Es una herramienta de crimpado dedicada para el contacto del modelo de crimpado D-sub.
No lo procese con productos o alicates de terceros. Existe el riesgo de desconexión o abandono.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Dedicated D-Sub Connector Contacts Crimper:Related Image

ModeloContenidoPeso
g
CT150-2B-DCHerramienta que prensa665
CT150-2-DC600

Más información

Engarzadores de contactos de conector D-Sub dedicados: imagen relacionada

Especificaciones
Contacto
Tamaño
Aplicable cable eléctricoHerramienta de prensado aplicableHerramienta de inserción / extracción
Tamaño de AWGÁrea de sección del conductor mm2Aislamiento OD (mm)ModeloAislamiento OD: ø1.7 o menos
20-18#18 ~ #220.81 ~ 0.32ø1.95 o menosCT150-2B-DCJIET-DXC-20
20-22#22 ~ #240.32 ~ 0.21Ø1.2 ~ Ø1.7CT150-2-DC
20-24#24 ~ #280.21 ~ 0.08Ø0.8 ~ Ø1.5
Número de Parte
CT150-2-DC
CT150-2B-DC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Modelo de contacto Tamaño de cable compatible
(AWG)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20-22/20-2422 ~ 28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20-1818 ~ 22

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo aplicable Conector Dsub EMI Crimp Clasificación del producto Herramienta que prensa