(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

CC-link IE, EtherCAT compatible con cable LAN altamente flexible CAT5e STP (cable trenzado/doble blindaje)

CC-link IE, EtherCAT compatible con cable LAN altamente flexible CAT5e STP (cable trenzado/doble blindaje)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • CC-link IE, EtherCAT compatible con cable LAN altamente flexible CAT5e STP (cable trenzado/doble blindaje)
  • CC-link IE, EtherCAT compatible con cable LAN altamente flexible CAT5e STP (cable trenzado/doble blindaje)
  • CC-link IE, EtherCAT compatible con cable LAN altamente flexible CAT5e STP (cable trenzado/doble blindaje)

Prueba de flexión (prueba de deslizamiento) completó 10 millones de ciclos. Este es un CClink IE que admite un cable Gigabit Ethernet CAT5e blindado (1000BASE-T). Está disponible en longitud personalizada que se puede especificar en incrementos de 0,1 m entre un mínimo de 0,2 m y un máximo de 45 m. La estructura de doble escudo contribuye a la prevención del ruido en un entorno de automatización de fábrica. Este producto es un tipo de cable trenzado que es fácil de manejar, lo que lo hace ideal para cablear piezas móviles. El cable cumple con el estándar UL (AWM 20276 80°C 30 V) y tiene resistencia ambiental como retardo de llama UL VW-1, resistencia al aceite y resistencia al ruido. Cuenta con un tapón de prevención de chasquidos para proteger el clip y un diseño seguro protegido por una cubierta.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NWKEG5E-STP-BK-[0.2-45/0.1]

Número de Parte
NWKEG5E-STP-BK-[0.2-45/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)

9 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría CAT5e Estructura de escudo Blindado ・ STP Detalles del escudo Escudo de doble capa
Estándar de red FA CC-LINK IE / EtherNet IP / EtherCAT Conductor de cable Alambre trenzado Tamaño del conductor AWG26 (0.12sq)
No. de núcleos (No. de pines de conexión) 8 núcleos Diámetro exterior del cable 6.0~6.9 Color Negro
Característica de cable Resistente al aceite / Resistente al calor / Retardante de llama / Resistente a la flexión Material de la funda PVC PoE (fuente de alimentación) Compatible
fabricante de conectores Cable Nippon Sesen

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico