(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de CA de longitud fija: CCC, enchufe de corte de un solo lado

Cable de CA de longitud fija: CCC, enchufe de corte de un solo lado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

10 A, 250 V nominal, estándar CCC de 2 núcleos

  • CCC
  • PLC

● Número de pieza común para Japón y China.
● Clasificación 10 A - 250 V CCC estándar de 2 núcleos


∙ Producto no aprobado por la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos. El uso en Japón está prohibido.

Especificaciones

AC Cord - Fixed Length (CCC) - Single-Sided Cutoff Plug:Related Image

Número de modeloLargo total
AC94-53-M-210-33 m

Más información

AC Cord - Fixed Length (CCC) - Single-Sided Cutoff Plug:Related Image
AC Cord - Fixed Length (CCC) - Single-Sided Cutoff Plug:Related Image
AC Cord - Fixed Length (CCC) - Single-Sided Cutoff Plug:Related Image
Número de Parte
AC94-53-M210-3
AC94-53-M-210-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del enchufe A-2 Forma del zócalo Otros Longitud del cable(m) 3
Color Negro Corriente nominal(A) 10 Tensión nominal(V) 250
Países admitidos (normas) CCC (China) Modelo de cable RVV/2 x 1.0 mm2 Modelo de conector Tipo recto
Forma de cable Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico