(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramientas manuales de terminales de crimpado dedicadas (EP-150 A)

Herramientas manuales de terminales de crimpado dedicadas (EP-150 A)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Puede engarzar hasta 150 mm2 de tamaño de cable de un terminal de engarce desnudo. Productos estándar UL/JIS. (En gran medida la misma marca de fabricación)


● Es una herramienta de engarce manual modelo hidráulico que puede engarzar terminales de engarce desnudos con un tamaño de cable de 14 - 150 mm 2 .

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

EP-150A

Especificaciones

Dedicated Crimp Terminal Manual Tools (EP-150A):Related Image

Más información

Especificaciones
Tamaño508 mm
Peso4.2 kg
Especificación118 kN (12 tf)
Estuche incluidoCon caja de plástico
Troqueles incluidosMacho: para 14, 22, 38 a 70, 80 a 150 mm 2 , Hembra: Rotativo
Número de Parte
EP-150A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo aplicable Tamaño de cable del terminal de crimpado desnudo 14-150 mm2 Clasificación del producto Herramienta que prensa Especificación 118 kN (12tf)