(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Relé UTP/CAT6 (conexión recta)

Relé UTP/CAT6 (conexión recta)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Conector de relé CAT6 de conexión recta.

  • UL
  • CAT6

● Un producto que se puede utilizar para retransmitir insertando directamente el cable LAN RJ45 en él.
● El montaje en panel no es posible.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NW080-RJ45-S-C6R

Especificaciones

UTP / CAT6 Relay (Straight Connection):Related Image

Más información

Relé UTP / CAT6 (conexión recta): imagen relacionada
Relé UTP / CAT6 (conexión recta): imagen relacionada

Especificaciones
ConectorRJ45 (hembra)
CategoríaCAT6
Diámetro mayor (mm)
14.6 (W) x 29.4 (D) x 16.2 (H)
Conexión por medio de cablesRecto
Grado de retardo de llama
94V-0
Rango de temperatura de funcionamiento-10 ~ 60°C
Rango de temperatura de almacenamiento-40 ~ 68°C
Tensión nominal1000V
Corriente nominal1.5A
MaterialCarcasaABS
ContactoPretratamiento Relé UTP / CAT6 (conexión recta): imagen relacionada Níquel, acabado Relé UTP / CAT6 (conexión recta): imagen relacionada Oro platino
Número de Parte
NW080-RJ45-S-C6R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador de relé Categoría CAT6 Blindaje No proporcionado (UTP)
Color Blanco Normas representativas UL Longitud de la dimensión(mm) 16.2
Ancho de la dimensión(mm) 14.6 Espesor de la dimensión(mm) 29.4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NW080-RJ45-S-C6R de la serie Relé UTP/CAT6 (conexión recta).