(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Arnés de fuente de alimentación con longitud personalizable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Amplificador compatible | Motor compatible | Imagen del esquema | Modelo | Tipo de cable |
MV-□□ (Para fuente de alimentación) | MV-M□□ | (1) Para conexión directa | SVPK-MV1 | A (Para muebles) 0.2 a 20 m |
MV-□□ (Para freno) | MV-B□□ | (2) Para conexión directa | SVPK-MV1B |
Amplificador compatible | Motor compatible | Imagen del esquema | Modelo | Tipo de cable |
MV-□□ (Para fuente de alimentación) | MV-M□□ | (3) Un extremo cortado | SVPK-MV1-HM | A (Para muebles) 0.2 a 20 m |
MV-□□ (Para freno) | MV-B□□ | (4) Un extremo cortado | SVPK-MV1B-HM |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Número de Parte |
---|
SVPK-MV1-A-[0.2-20/0.1] |
SVPK-MV1-HM-A-[0.2-20/0.1] |
SVPK-MV1B-A-[0.2-20/0.1] |
SVPK-MV1B-HM-A-[0.2-20/0.1] |
Cargando…
Equipo soportado | Servo | Forma del conector | Recto | Modelo de cable | Móvil |
---|---|---|---|---|---|
Blindaje | N/A | Amplificador compatible | MV-□□ | Rango especificado de longitud de cable | 0.2 ~ 20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente