(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Respot Pin ARE Small Head

[NAAMS] Respot Pin ARE Small Head
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Con hombro
· Forma de la cabeza: 2-Piso (Agujero ranurado)
· Característica: Ranura -0,28
· Escribe: ARE
· Estilo de caña: Montaje estándar/con tornillos

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Respot Pin ARE Small Head: imagen relacionadaHead Tip
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala[NAAMS] Respot Pin ARE Small Head: imagen relacionada
B
Forma
Media bala[NAAMS] Respot Pin ARE Small Head: imagen relacionada
C
Forma
Esfera[NAAMS] Respot Pin ARE Small Head: imagen relacionada
* Nota 1: los pines M2 se endurecen con el vástago extraído R - Rainbow DLC
Tipo[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
ARENAAMS estándarNinguno: Plano
T - TiN
Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
ARESA configurableP - Plano
T - TiN
R - DLC arcoiris
M2ARENAAMS estándarNinguno: Plano
D - DLC arcoiris
M2 - Acero para herramientas
(JIS SKH51)
A través de 58-62 HRC endurecido
(con vástago extruido 45-50
HRC)
M2ARESA configurableP - Plano
R - DLC arcoiris

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Respot Pin ARE Small Head: imagen relacionada0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Respot Pin ARE Small Head: imagen relacionada
0.000±0.0151.6 μm[NAAMS] Respot Pin ARE Small Head: imagen relacionada0.03 T.I.R

Especificaciones

NAAMS estándar
Número de parte
       
Tipo Mi bemol Longitud de cable A Revestimiento
ARE 10 9M  
ARE 19 2M T
M2ARE 08 4M  
M2ARE 08 4M D

NAAMS configurable
Número de parte
       
Tipo Revestimiento Forma de la punta D Head DIA A
ARES P B 16-A89
ARES T C 06-A55
M2ARES P C 16-A85
M2ARES R A 8-A30

NAAMS estándar
TipoE Plano
Leyenda (real)
A Longitud de la guíaRevestimientoPara ranuraD
Diámetro
Rad BC Rad
15 mm20 mm30 mm40 mm50 mm60 mm70 mm80 mm90 mm100 mm
ARE
M2ARE
(Ranura - 0.28)
06 (5.72)1M2M 3M4M5M6M----Ninguno: Plano
T - TiN
(no disponible
en pasadores M2)
D - DLC arcoiris
(solo para pines M2)
 
6x127.091.018.0
08 (7.72)1M2M3M4M5M6M7M8M--8x148.811.024.0
10 (9.72)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M10x1610.632.030.0
12 (11.72)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M12x1812.502.036.0
13 (12.72)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M13x1913.462.039.0
16 (15.72)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M16x2216.352.048.0
19 (18.72)1M2M3M4M5M6M7M8M9M0M19x2519.272.038.0

NAAMS configurable (A configurable)
TipoRevestimientoForma de la puntaE Plano
Leyenda (real)
A
Longitud del cable guía (1 mm Inc.)
Para ranuraD
Diámetro
Rad BC Rad
Punta APunta BPunta C
ARES
M2ARES
(Ranura - 0.28)
P - Plano
T - TiN
(no disponible en pines M2)
R - DLC arcoiris
A

B

C
06 (5.72)15 ~ 606x127.091.018.09.0D/2
08 (7.72)15 ~ 808x148.8124.012.0D/2
10 (9.72)15 ~ 10010x1610.632.030.015.0D/2
12 (11.72)12x1812.5036.018.0D/2
13 (12.72)13x1913.4639.019.5D/2
16 (15.72)16x2216.3548.024.0D/2
19 (18.72)19x2519.2738.019.0D/2

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARE061M
ARE062M
ARE063M
ARE064M
ARE065M
ARE066M
ARE081M
ARE082M
ARE083M
ARE084M
ARE085M
ARE086M
ARE087M
ARE088M
ARE100M
ARE101M
ARE102M
ARE103M
ARE104M
ARE105M
ARE106M
ARE107M
ARE108M
ARE109M
ARE120M
ARE121M
ARE122M
ARE123M
ARE124M
ARE125M
ARE126M
ARE127M
ARE128M
ARE129M
ARE130M
ARE131M
ARE132M
ARE133M
ARE134M
ARE135M
ARE136M
ARE137M
ARE138M
ARE139M
ARE160M
ARE161M
ARE162M
ARE163M
ARE164M
ARE165M
ARE166M
ARE167M
ARE168M
ARE169M
ARE190M
ARE191M
ARE192M
ARE193M
ARE194M
ARE195M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo Forma de la punta Tamaño de la cabeza (real)
(mm)
E Llamada plana (real)
(mm)
Longitud de cable A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala7.096(5.72)15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala7.096(5.72)20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala7.096(5.72)30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala7.096(5.72)40
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala7.096(5.72)50
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala7.096(5.72)60
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala8.818(7.72)15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala8.818(7.72)20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala8.818(7.72)30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala8.818(7.72)40
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala8.818(7.72)50
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala8.818(7.72)60
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala8.818(7.72)70
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala8.818(7.72)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala10.6310(9.72)100
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala10.6310(9.72)15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala10.6310(9.72)20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala10.6310(9.72)30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala10.6310(9.72)40
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala10.6310(9.72)50
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala10.6310(9.72)60
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala10.6310(9.72)70
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala10.6310(9.72)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala10.6310(9.72)90
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala12.5012(11.72)100
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala12.5012(11.72)15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala12.5012(11.72)20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala12.5012(11.72)30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala12.5012(11.72)40
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala12.5012(11.72)50
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala12.5012(11.72)60
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala12.5012(11.72)70
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala12.5012(11.72)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala12.5012(11.72)90
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala13.4613(12.72)100
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala13.4613(12.72)15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala13.4613(12.72)20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala13.4613(12.72)30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala13.4613(12.72)40
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala13.4613(12.72)50
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala13.4613(12.72)60
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala13.4613(12.72)70
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala13.4613(12.72)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala13.4613(12.72)90
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala16.3516(15.72)100
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala16.3516(15.72)15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala16.3516(15.72)20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala16.3516(15.72)30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala16.3516(15.72)40
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala16.3516(15.72)50
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala16.3516(15.72)60
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala16.3516(15.72)70
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala16.3516(15.72)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala16.3516(15.72)90
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala19.2719(18.72)100
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala19.2719(18.72)15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala19.2719(18.72)20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala19.2719(18.72)30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala19.2719(18.72)40
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala19.2719(18.72)50

Cargando…

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Respot Pin ARE Small Head: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza 2 pisos (agujero ranurado) Estilo de varilla Tornillo de montaje Tipo ARE
Característica Ranura -0.28 Forma básica Con hombro Material Acero de aleación 8620
Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico