(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conectores flotantes: montaje de espárrago roscado extra corto, roscado (Números de pieza)

Conectores flotantes: montaje de espárrago roscado extra corto, roscado
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

<Nuevo> Se agregan los tamaños M3, M4, M12, M16, M18, M20 y M22. [6/30/2023]
Juntas flotantes que se pueden utilizar donde hay poca distancia entre cilindros y objetos en movimiento.

  • Componentes inCAD
Conectores flotantes - Montaje de perno roscado extra corto: imagen relacionada
Conectores flotantes - Montaje de perno roscado extra corto: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principal / cubiertaArticulaciónResorteLavadora
Desalineación LateralDesalineación angular lateral
PlanoPlano[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[H] Dureza
FJXFJCXEquivalente al acero bajo en carbón 1045PavonadoEquivalente al acero bajo en carbón 1045Pavonado35~45HRCAcero inoxidable 304-WPBAcero inoxidable 304Tratamiento de nitruración500HV~
FJXSFJCXSAcero inoxidable 304-Acero inoxidable 420 (acero inoxidable440C)-
[ ! ]Los materiales en () son para tipos angulares.

Especificaciones

Numero de parte
FJX8-1.25
■ Conectores flotantes - Montaje de perno roscado extra corto - Roscado (para cilindro roscado)
Numero de parteLL1L2L3L4ABDDesalineación permitida UReacción axial (valor de referencia)Máxima fuerza de tracción / compresión aplicada (N)Masa (g)Cumplimiento de la norma
TipoPaso MFJXFJXS
Tipo roscado
FJX
FJXS
5-0.89616.554.171718.50.50.515020
6-1.09616.554.171718.50.50.515020
8-1.25118.52165.21022240.50.5110040
10-1.2513.51024.576122729.50.50.5250085
14-1.5181130871736390.750.56000190
18-1.52013379.58.522465010.511000390
[ ! ]Conectores flotantes para cilindros de aire

■ Juntas flotantes - Tipo de montaje de perno roscado extra corto con compensación de desalineación angular - Roscado (para cilindro roscado)
Numero de parteLL1L2L3L4ABDDesalineación permitida UDesviación Angular PermitidaReacción axial (valor de referencia)Máxima fuerza de tracción / compresión aplicada (N)Masa (g)Cumplimiento de la norma
TipoPaso MFJCXFJCXS
Tipo roscado
FJCX
FJCXS
5-0.814.9618.54.54724260.540.6515046
6-1.014.9618.54.54724260.540.6515046
8-1.2517.18.5215.551027290.540.95110066
10-1.2521.910266.561230320.541.1250099
14-1.523.6112977173840151.46000174-
[ ! ]Conectores flotantes para cilindros de aire

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJCX10-1.25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Material del cuerpo principal Extra corto, tipo Material del perno prisionero Máxima fuerza de tracción / compresión aplicada
(kN)
Excentricidad permitida (U)
(mm)
Desviación angular admisible (A °)
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045Tipo de excentricidad / declinación[Acero] Acero al carbón 10452.50.5±4

Cargando…

  1. 1

Más información

Conectores flotantes - Montaje de perno roscado extra corto: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Hilo Femenino
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Rosca macho Tipo de montaje Tipo de montaje con tornillo Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FJCX10-1.25 de la serie Conectores flotantes: montaje de espárrago roscado extra corto, roscado.

Products like this...

Número de Parte
FJCX14-1.5
FJCX5-0.8
FJCX6-1.0
FJCX8-1.25
FJCXS10-1.25
FJCXS5-0.8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Material del cuerpo principal Extra corto, tipo Material del perno prisionero Máxima fuerza de tracción / compresión aplicada
(kN)
Excentricidad permitida (U)
(mm)
Desviación angular admisible (A °)
(deg)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5[Acero] Acero al carbón 1045Tipo de excentricidad / declinación[Acero] Acero al carbón 104561±5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero] Acero al carbón 1045Tipo de excentricidad / declinación[Acero] Acero al carbón 10450.150.5±4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0[Acero] Acero al carbón 1045Tipo de excentricidad / declinación[Acero] Acero al carbón 10450.150.5±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25[Acero] Acero al carbón 1045Tipo de excentricidad / declinación[Acero] Acero al carbón 10451.10.5±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Tipo de excentricidad / declinación[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C2.50.5±4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Tipo de excentricidad / declinación[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C0.150.5±4