(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Extrusión de aluminio 60 × 60 - Serie 8-45, base 60

Extrusión de aluminio 60 × 60 - Serie 8-45, base 60
  • Producto Nuevo
  • Menor Tiempo de Envío

Debido al aumento de los costos de flete, algunos de los productos siguientes pueden tener precios aumentados para longitudes superiores a 2500 mm.

Serie HFS8-45 60 mm CUADRADO. Extrusiones con 1 ranura.

  • Componentes inCAD

Especificaciones

Número de parte - L
HFS8-6060 - 800
■Configurable Length Extrusions
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies Número de parte L
Incremento de 0.5 mm
Masa
kg/m
Área seccional mm2 Momento transversal de inercia mm4
ℓx ℓy
HFS Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Anodizado claro HFS8-6060 50~4000 4.17 1478 56.44x104 56.44x104
GFS Equivalente de aleación de aluminio 6061-T6 Anodizado claro GFS8-6060 50~4000 6.96 2577 79.86x104 79.86x104
[ ! ]Applicable to 6000mm depending on products.
[ ! ]For some extrusions, MISUMI may be unable to accept the order. Refer to Information of Special Orders (P.103) and contact the person in charge of Special Orders at MISUMI QCT Center.

■Fixed Length Extrusion (Effective Length 4000mm)
[ ! ]Part numbers beginning with the character "K" indicate Fixed Length Extrusion.
Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies Número de parte L
(mm)
Área seccional mm2 Momento transversal de inercia mm4
ℓx ℓy
HFS Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Anodizado claro KHFS8-6060 4000 1478 56.44x104 56.44x104
GFS Equivalente de aleación de aluminio 6061-T6 Anodizado claro KGFS8-6060 4000 2577 79.86x104 79.86x104
[ ! ]"Effective Length 4000mm" represents the extrusion with 4000mm or more effective length. The actual length with extra lengths on ends is more than 4000mm (several tens of mm). Fixed Length Extrusions need to be cut by users thus the exact length cannot be specified.
■ Measure of Allowable Load
Extrusión Altura
x
Ancho (mm)
NFS, serie HFS Serie GFS Diferencia de carga permitida de la serie HFS
Carga permisible Carga permisible
(N) (kgf) (N) (kgf)
60 sq. X 60 sq. 60x60 1,743 177 2,682 273 1,54 veces
[ ! ]El valor indica la carga concentrada de la extrusión en el centro cuando la extrusión de 1000 mm de largo está soportada en ambos extremos.

■ Mechanical Characteristics (Reference Actual Measurement)
Serie Serie NFS Serie HFS Serie GFS
Material (símbolo JIS) Aleación de aluminio 6063-T5 Aleación de aluminio A6N01SS-T5 Equivalente de aleación de aluminio 6061-T6
Resistencia a la tracción (N/mm 2 ) 155 o más 245 o más 265 o más (Medida real 278)
Prueba de estrés (N/mm 2 ) 110 o más 205 o más 245 o más (Medida real 247)
Módulo elástico longitudinal (N/mm 2 ) 69,972 69,972 69,972
Brinell Dureza (HB) 88 88 88
Tratamiento de superficies Anodizar 9 µm o más

Modificaciones

Carga media HFS8-60 - Base 60, extrusiones de aluminio (ranuras de 4 lados): imagen relacionada

Las modificaciones no son aplicables a todos los marcos.

Categoría Nombres de las modificaciones Códigos Explicaciones Página del catálogo
Resumen de alteración del marco de aluminio / chaflán / número de pieza P2-679 y 680
Extremo roscado Extremo roscado en el orificio de centrado LTP/RTP/TPW
LHP/RHP/HPW
Agregue roscas en los extremos del marco. P2-681
Extremo roscado en los 4 orificios de esquina LSP/RSP/SPW P2-692
Especifique cómo cortar Corte de precisión SC

Cambiar la tolerancia de longitud total. (L ± 0.5 → L ± 0.2)

Disponible solo para L ≦ 1500

P2-682
Corte de 45 grados L_T45/R_T45 Cortar a un ángulo de 45 grados.
Orificios de acceso para llaves Orificio de acceso para llaves en posición fija LWP/RWP Agregue agujeros de acceso a la llave en una posición fija para juntas ciegas. P2-683 y 684
Orificio de acceso para llaves en posición especificada AH/BH/AV/BV Agregue orificios de acceso para llaves en una posición especificada para juntas ciegas. P2-685 y 686
Barrenos Barrenos en la posición especificada Z6/XA100

Agregue taladros en la posición especificada. Use los agujeros para conectar los marcos y una mesa.

P2-687
Orificios para un tipo específico de junta ciega Orificio D LDH/RDH Agregue los orificios necesarios para la conexión de junta única. P2-688
Orificio S LSH/RSH Agregue los orificios necesarios para el premontaje de la conexión de junta doble. P2-689
Orificio M LMH/RMH Agregue los orificios necesarios para el montaje posterior de la conexión de junta doble. P2-690
Orificio L JLP/KLP Agregue los orificios necesarios para la conexión conjunta paralela. P2-691
Otras modificaciones Extremo roscado de la serie GNFS/GFS LTS/RTS/TSW Agregue tomas finales en marcos de alta rigidez. P2-692
Extremo roscado de la serie HFSR LTS/RTS/TSW Agregue las tomas finales necesarias para agregar una cubierta de protección en el extremo del marco de la serie HFSR.
  

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GFS8-6060-[50-1800/0.5]
GFS8-6060-[1801-2000/0.5]
HFS8-6060-[50-1800/0.5]
HFS8-6060-[1801-4000/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de extrusión Material Longitud total L
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10GFSAleación de aluminio 6061SS-T6 equivalente50 ~ 1800
1 Pieza(s)

8 Días o más

10GFSAleación de aluminio 6061SS-T6 equivalente1801 ~ 2000
1 Pieza(s)

5 Días

10HFSAleación de aluminio A6N01SS-T550 ~ 1800
1 Pieza(s)

5 Días

10HFSAleación de aluminio A6N01SS-T51801 ~ 4000

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tamaño de extrusión estándar(mm) 60 Tamaño de extrusión 60x60 Serie de extrusión Serie 8-45
Tipo de extrusión Cuadrado Número de ranuras de extrusión 1 ranura-1 ranura Acabado superficial Anodizado claro
Número de superficies acanaladas Cuatro ranuras laterales Superficie fresada Ninguno Tamaño de extrusión - Ancho (A) (mm)(mm) 60
Tamaño de extrusión - Espesor (T) (mm)(mm) 60 Dimensión L fija, especificada Configurable

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es la capacidad de carga de esta extrusión?
回答: Las fórmulas para determinar la capacidad de carga de las extrusiones se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2010/p2431.pdf