(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cadenas de bloques de plástico de ingeniería, 2 filas

Cadenas de bloques de plástico de ingeniería, 2 filas
  • Incremento de Especificaciones
  • Cambios en Especificaciones
  • Menor Tiempo de Envío

Cadenas para ambientes especiales.

PDF

Cadenas de bloques de plástico de ingeniería, 2 filas Tipo:
[ ! ]Seleccione CHEES como Piñones.
[ ! ]Las cadenas solo se doblan en la dirección de la flecha pero no en la dirección opuesta.
[ ! ]La forma del pin de CHEE se cambia de redonda a D.

Especificaciones

Número de parte-Numero de enlaces
CHEE-200
   
Número de parteNumero de enlacesNúmero de filasUsoColorTensión permisible (N)Velocidad de cadena permitida (m/min)Coeficiente de fricción deslizante f1Masa de referencia (kg/m)Temperatura de funcionamiento (° C)TonoCWHh1h2Número de enlaces por unidad
TYPE
CHEE4~2 filasUso generalBlanco1270600.250.55-5~6512.714.43212.76.46.3240 (longitud de la circunferencia 3.048 mm)
①Cuando el número ordenado de enlaces excede el número dado de enlaces por unidad, la cantidad de enlaces por unidad y la cantidad adicional de enlaces se empaquetan por separado.
② Ejemplo de cálculo de precios
después de que Press-Fit Tolerance es
Número de Parte
CHEE-[4-9998/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de enlaces
1 Pieza(s)

8 Días o más

4 ~ 9998

Cargando…

  1. 1

Tiempo de espera

Información básica

Ancho(mm) 26~76.1 Especificaciones de cadena Regular Designación nominal (W) 40(32)
Ancho W(mm) 32 Piñón aplicable Serie CHEES

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico