(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: tipo plano
· Entorno operativo: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | ||
Sin anillo de retención | Con anillo de retención | Plástico de superficie | Rodamiento |
Perforación recta | Perforación recta | ||
EBSS | — | Poliacetal | Acero inoxidable 440C |
EB | — | Acero para rodamientos 52100 | |
EBD | — | Antiestático Poliacetal | Acero inoxidable 440C |
EBC | — | Acero inoxidable 440C (Baja generación de partículas) | |
EBSZ | — | Acero inoxidable 304 (Baja generación de partículas) | |
— | EBM | MC Nylon | Acero para rodamientos 52100 |
— | EBPE | UHMWPE |
Número de pieza |
EB24 |
Número de pieza | Carga permitida norte () indica acero inoxidable 304 | d | B | Tamaño del anillo de retención (tipo C) (Solo para tipo retenido) | Rodamiento usado | Cumplimiento de la norma | ||||||||
Poliacetal | Polietileno de peso molecular ultra alto nailon MC | Perforación recta | ||||||||||||
Tipo | D | EBSS | EB | EBD | EBC | EBSZ | EBM | EBPE | ||||||
Perforación recta EBSS EB EBD EBC EBSZ EBM EBPE | 13 | 29.4 (14.7) | 4 | 5 | — | — | L-1040ZZ | ● | ● | — | — | — | — | — |
14 | 29.4 (14.7) | 4 | 5 | — | — | L-1040ZZ | ● | ● | — | — | — | — | — | |
16 | 29.4 (14.7) | 5 | 5 | 8 | RTWS13 | 695ZZ | ● | ● | — | — | — | ● | ● | |
18 | 29.4 (14.7) | 5 | 5 | 8 | RTWS13 | 695ZZ | ● | ● | — | — | — | ● | ● | |
19 | 78.4 (39.2) | 6 | 6 | 9 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
20 | 78.4 (39.2) | 6 | 6 | 9 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | 78.4 (39.2) | 6 | 6 | 9 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | — | ● | ● | ● | |
24 | 78.4 (39.2) | 6 | 6 | 9 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | 176 (88) | 8 | 8 | 12 | RTWS22 | 608ZZ | ● | ● | ● | — | — | ● | ● | |
30 | 176 (88) | 8 | 9 | 12 | RTWS22 | 608ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
35 | 176 (88) | 8 | 9 | 12 | RTWS22 | 608ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
40 | 245 (122) | 10 | 12 | 14 | RTWS30 | 6200ZZ | ● | ● | — | — | — | ● | ● | |
45 | 245 (122) | 10 | 12 | 14 | RTWS30 | 6200ZZ | ● | ● | — | — | — | ● | ● | |
50 | 245 (122) | 10 | 12 | 14 | RTWS30 | 6200ZZ | ● | ● | — | — | — | ● | ● |
Número de pieza | Tamaños disponibles | |||||||
Perforación recta | ||||||||
Tipo | D | EBSS | EB | EBD | EBC | EBSZ | EBM | EBPE |
Perforación recta EBSS EB EBD EBC EBSZ EBM EBPE | 13 | — | — | — | — | — | ||
14 | ||||||||
16 | ||||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
22 | — | |||||||
24 | ||||||||
26 | — | — | ||||||
30 | ||||||||
35 | ||||||||
40 | — | — | — | |||||
45 | ||||||||
50 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
EBC24 |
EBD24 |
EBSS24 |
Cargando…
Tipo | Tipo plano | Entorno operativo | Estándar (para carga ligera) |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente