(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bandas planas - grado alimenticio, con guía

Bandas planas - grado alimenticio, con guía

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Incremento de Especificaciones

· Material de cobertura de superficie: Poliuretano termoplástico
· Material del elemento de tensión: Lona de poliéster
· Temperatura de funcionamiento continuo (?): -30 to -100
· Coeficiente de fricción contra el frente de referencia de cobre pulido: 0.6
· Coeficiente de fricción contra la parte posterior de referencia de cobre pulido.: 0.2

  • Componentes inCAD
Cinturones planos - Grado alimenticio - Con guía para prevenir el movimiento lateral: Imagen relacionada
· Materiales
TipoColorRecuento de capasSuperficie
Forma
[M] MaterialCoeficiente de fricción
(Ref. Contra acero pulido)
Espesor
mm
Unidad de masa
kg/m2
Tensión admisible
N/mm
Min. Diámetro de la polea
ømm
Temperatura de uso continuo
°C
SuperficiePosteriorFrentePosterior
KBLDSWBlanco1Superficie planaPoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.60.20.80.7420-30~100
KBLTDSBCielo azul1Superficie planaPoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.60.20.80.7420-30~100
KBLWSDSNBlanco2Superficie planaPoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.60.21.41.5825(20)*1-30~100
KBLWDSNBlanco2Superficie planaPoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.60.21.71.9850-30~100
KBLWDSTBlanco3Superficie planaPoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.60.22.52.612100-30~100
PHBLDSBCielo azul1DiamantePoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.60.21.31420-30~100
PHBLBDSNCielo azul2DiamantePoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.60.21.71.6330-30~100
PHBLWDSNBlanco2DiamantePoliuretano termoplásticoLona de resina de poliéster0.60.21.71.6330-30~100
* 1: Número en () es el valor cuando la tensión permitida es 5 N/mm.

Especificaciones

Número de parte-Longitud de la banda L (m)
     
Tipo Ancho de la banda  
NSHBLTDS
KBLDSW
 350
350
-
-
4.23
4.23

Número de parteLongitud de la banda L (m)Precio del cuerpo/mCargo por la articulación de la banda (precio del corporal +)
TipoAncho de banda WIncremento de 0.01 mKBLDSWKBLTDSBKBLWSDSNKBLWDSNKBLWDSTPHBLBDSNPHBLDSBPHBLWDSNKBLDSW
KBLTDSB
PHBLDSB
KBLWSDSN
KBLWDSN
PHBLBDSN
PHBLWDSN
KBLWDST
Incremento de 10 mm
KBLDSW
KBLTDSB
KBLWSDSN
KBLWDSN
KBLWDST
PHBLDSB
PHBLBDSN
PHBLWDSN
50~ 900.50~20.00
(L≥Wx4)
           
100~190           
200~290           
300~400           
410~500           
[ ! ]Los cinturones con travesaño de prevención de meandros tienen filo de cuchillo y, por lo tanto, no se pueden usar.

TipoPropiedades higiénicas de los
alimentos
Propiedad antibacteriana y
antifúngica
Prevención de FrayResistencia al agua
Resistencia al calor húmedo
Contracción Térmica
Prevención
Limpieza de la superficiePrevención de la contracción
debido a la impresión
Hipoclorito de sodio
Resistente
AntiadherenteResistencia al aceite
KBLDSW---
KBLTDSB---
KBLWSDSN---
KBLWDSN---
KBLWDST---
PHBLDSB--
PHBLBDSN--
PHBLWDSN--
◎: más adecuado, ○: aplicable, △: puede ser aplicable, -: no aplicable

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KBLDSW50-[0.5-20/0.01]
KBLDSW60-[0.5-20/0.01]
KBLDSW70-[0.5-20/0.01]
KBLDSW80-[0.5-20/0.01]
KBLDSW90-[0.5-20/0.01]
KBLDSW100-[0.5-20/0.01]
KBLDSW110-[0.5-20/0.01]
KBLDSW120-[0.5-20/0.01]
KBLDSW130-[0.5-20/0.01]
KBLDSW140-[0.5-20/0.01]
KBLDSW150-[0.5-20/0.01]
KBLDSW160-[0.5-20/0.01]
KBLDSW170-[0.5-20/0.01]
KBLDSW180-[0.5-20/0.01]
KBLDSW190-[0.5-20/0.01]
KBLDSW200-[0.5-20/0.01]
KBLDSW210-[0.5-20/0.01]
KBLDSW220-[0.5-20/0.01]
KBLDSW230-[0.5-20/0.01]
KBLDSW240-[0.5-20/0.01]
KBLDSW250-[0.5-20/0.01]
KBLDSW260-[0.5-20/0.01]
KBLDSW270-[0.5-20/0.01]
KBLDSW280-[0.5-20/0.01]
KBLDSW290-[0.5-20/0.01]
KBLDSW300-[0.5-20/0.01]
KBLDSW310-[0.5-20/0.01]
KBLDSW320-[0.5-20/0.01]
KBLDSW330-[0.5-20/0.01]
KBLDSW340-[0.5-20/0.01]
KBLDSW350-[0.5-20/0.01]
KBLDSW360-[0.5-20/0.01]
KBLDSW370-[0.5-20/0.01]
KBLDSW380-[0.5-20/0.01]
KBLDSW390-[0.5-20/0.01]
KBLDSW400-[0.5-20/0.01]
KBLDSW410-[0.5-20/0.01]
KBLDSW420-[0.5-20/0.01]
KBLDSW430-[0.5-20/0.01]
KBLDSW440-[0.5-20/0.01]
KBLDSW450-[0.5-20/0.01]
KBLDSW460-[0.5-20/0.01]
KBLDSW470-[0.5-20/0.01]
KBLDSW480-[0.5-20/0.01]
KBLDSW490-[0.5-20/0.01]
KBLDSW500-[0.5-20/0.01]
KBLTDSB50-[0.5-20/0.01]
KBLTDSB60-[0.5-20/0.01]
KBLTDSB70-[0.5-20/0.01]
KBLTDSB80-[0.5-20/0.01]
KBLTDSB90-[0.5-20/0.01]
KBLTDSB100-[0.5-20/0.01]
KBLTDSB110-[0.5-20/0.01]
KBLTDSB120-[0.5-20/0.01]
KBLTDSB130-[0.5-20/0.01]
KBLTDSB140-[0.5-20/0.01]
KBLTDSB150-[0.5-20/0.01]
KBLTDSB160-[0.5-20/0.01]
KBLTDSB170-[0.5-20/0.01]
KBLTDSB180-[0.5-20/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones de la correa Color de cubierta de superficie Ancho de banda W (mm)
(mm)
Forma de cubierta de superficie Numero de capas Espesor
(mm)
Unidad de masa
(kg/m2)
Tensión admisible
(N/mm)
Min. Diámetro de la polea
(φ)
Longitud de correa L
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco50Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco60Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco70Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco80Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco90Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco100Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco110Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco120Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco130Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco140Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco150Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco160Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco170Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco180Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco190Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco200Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco210Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco220Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco230Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco240Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco250Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco260Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco270Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco280Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco290Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco300Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco310Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco320Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco330Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco340Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco350Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco360Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco370Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco380Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco390Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco400Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco410Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco420Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco430Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco440Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco450Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco460Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco470Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco480Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco490Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorBlanco500Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorCielo azul50Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorCielo azul60Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorCielo azul70Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorCielo azul80Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorCielo azul90Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorCielo azul100Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorCielo azul110Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorCielo azul120Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorCielo azul130Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorCielo azul140Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorCielo azul150Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorCielo azul160Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorCielo azul170Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Compatible con alimentos / MiniordenadorCielo azul180Plano1 capa0.80.74200.5 ~ 20

Cargando…

Más información

■ Características: Adecuado para garantizar la rectitud de carrera y la resistencia contra las fuerzas laterales. Grado de comida.
 

Información básica

Material de cubierta de superficie Poliuretano termoplástico Material del miembro de tensión Lienzo de poliéster Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), lado frontal 0.6
Coeficiente de fricción (contra cobre pulido, para referencia), reverso 0.2 Filo del cuchillo(mm) No provisto Temperatura de funcionamiento continuo(℃) -30~-100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico