(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Conductora de electricidad, atornillable, placa giratoria. (Números de pieza)

Ruedas - Conductora de electricidad, atornillable, placa giratoria.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Ruedas - Conductora de electricidad, atornillable, placa giratoria.
  • Ruedas - Conductora de electricidad, atornillable, placa giratoria.
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Ruedas que usan llantas con un efecto antiestático. Atornillable con placa giratoria o fija, tope de rotación, para rangos de carga desde 35.00 a 220.00 daN. Piezas de metal en acero inoxidable y acero.

  • Componentes inCAD
Ruedas: conductoras, tipo giratorias: imagen relacionada
· Materiales
TipoCuerpo principalRuedaRodamiento
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ M ] Material (color)Parte giratoriaRueda
CRJDG / CRKDG / CRSDGAcero bajo en carbónCromato trivalenteCaucho de conductividad eléctrica (Negro)IncorporadoNinguno
CSRJDG / CSRKDG / CSRSDGAcero inoxidable 304Esmerilado de cilindro
CSMJU / CSMKU / CSMSPUAcero inoxidable 304Caucho (negro)
Uretano (Gris)Sólo para dimensiones D 100, 125 y 150.
(Nylon) (blanco)Sólo para dimensiones D 150.
* Resistividad de volumen específica de caucho eléctricamente conductor: entre 102 a 104 Ω·cm

Especificaciones

Número de piezaMaterial de la rueda
CRJDG100
CSMKU125


U
[ ! ] r indica el radio de giro de la rueda.
■ Rueda eléctricamente conductora
TipoNúmero de piezaBHACrKFdt EGCarga permisible (N)Masa (g)
Tipo de aceroTipo acero inoxidableDTipo de aceroTipo acero inoxidableTipo de aceroTipo acero inoxidable
Tipo giratorioCRJDGCSRJDG50206570424747566.522228300190
652585586161558.82.32742500370
7593666628600420
1001221008282823140500600
Tipo fijoCRKDGCSRKDG5020657042566.5228300140
65258547558.82.3500250
7593600290
100122100588240500510
Tipo de frenoCRSDGCSRSDG502065704251513231566.522228300210
6525855867674340558.82.32742500430
7593686828600470
10012210082824443823140500670
■ Ruedas de acero inoxidable
TipoNúmero de piezaMaterial de la ruedaBHACF1F2dt EG1G2KrCarga permisible (N)Masa
(sol)
TipoDR (Hule)U (Uretano)N (Nylon)RUN
Tipo giratorioCSMJU75R
(Caucho)*1

U
(Uretano)

N
(Nailon)*2
252625937058558.82.3284266600700800390
100293232132909071681133271688280010001000950
12532168102102807536807599100012001230
15040404019040115180016001500
Tipo fijoCSMKU75252625937047558.82.328600700800270
100293232132110759080113504580010001000720
12532168140941121005356100012001180
15040404019010210280758075180016001290
Tipo de frenoCSMSPU75252625937058558.82.328424368600700800430
100293232132909071681133271685586800100010001060
1253216810210280753480755497100012001340
1504040401904065115180016001720
[ ! ] *1 El tipo R (caucho) de dimensión D 150 no está disponible para los tipos giratorio, fijo y con tope.
[ ! ] *El tipo 2 N (nylon) de dimensión D 125 no está disponible para los tipos giratorio, fijo y con tope.

Lista de precios

■Tasa de descuento por volumen ( [ ! ] redondear hacia abajo al centavo más cercano). haga clic aquí
Cantidad1 to 1920 to 3435 to 4950 to 99
Tasa de descuentoPrecio unitario5%10%18%
[!]Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CSRJDG100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Tope Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provistoConductividad eléctrica35.01~80.0050122[Caucho sintético] (Caucho conductor de la electricidad)-Acero inoxidable82401005810025Carga ligeraNo provisto

Cargando…

  1. 1

Información Técnica

Comparación del rendimiento de las ruedas

ArtículoCaucho sintéticoCaucho de uretanoMC Nylon(Nylon) (blanco)Fenol
Resistente a la abrasiónExcelenteExcelenteExcelenteBienBien
Resistencia al aceiteAceptableBienExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaExcelenteBienExcelenteExcelenteBien
CostoExcelenteBienAceptableExcelenteAceptable
RuidoExcelenteBienAceptableIneficienteAceptable
Carga permisibleAceptableExcelenteExcelenteAceptableExcelente
Resistencia en movimientoAceptableBienExcelenteBienExcelente
Dureza del caucho Shore A70±590±5
Temperatura de operación-5–60°C-20–80°C -20–120°C-10–120°C-40–180°C
CaracterísticasEl caucho natural SBR, BR, etc. se combinan en las fórmulas ideales y son el tipo más estándar como ruedas generales.Excelente en resistencia a la abrasión y al aceite. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y resistencia a la carga. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite y al agua. Baja resistencia al arranque y a la marcha.Excelente en resistencia al aceite, al calor y a la carga. Baja resistencia inicial.
ArtículoPlástico reforzado especialcaucho conductorNailon conductor MCPEEKFundición
Resistente a la abrasiónAceptableExcelenteExcelenteBienExcelente
Resistencia al aceiteBienAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia al aguaBienExcelenteExcelenteBienBien
CostoBienBienAceptableAceptableBien
RuidoAceptableExcelenteAceptableAceptableIneficiente
Carga permisibleExcelenteAceptableExcelenteExcelenteExcelente
Resistencia en movimientoBienAceptableExcelenteBienBien
Dureza del caucho Shore A75±5
Temperatura de operación-20–80°C-5–60°C-20–120°C-50–250°C -40–200°C
CaracterísticasHuella más amplia que las ruedas convencionales y adecuada para cargas pesadas. Costo relativamente bajo.Caucho SBR compuesto con una mayor cantidad de contenido de negro de carbón, que funciona como conexión a tierra.La grasa antiestática está sellada. Ideal para ambientes donde está prohibida la adhesión de polvo.Excelente en resistencia al calor. Disponible para uso a alta temperatura.Excelente resistencia a la abrasión, al calor y a la corrosión.

Información de Soporte

Variedad de ruedas

Especificación Propiedades Especificación Propiedades
Montaje directoRuedas de uso común montadas directamente con placas en carros y máquinas.
Montaje con tornillosSimplemente atorníllelo en tuberías, marcos, etc., para montar
Con almohadilla de ajusteLas almohadillas integradas aseguran las ruedas al suelo.
ruedas doblesTipo de rueda doble excelente en giro y capaz de realizar pequeños giros.
Absorción de vibracionesBuena absorción de vibraciones y menor generación de polvo durante el movimiento. Mejor uso para ambientes limpios.
FundiciónEl tipo con alta durabilidad en ambientes hostiles en comparación con los productos con ruedas moldeadas a presión.
Carga permitida/especificaciónCarga ligeraCarga ligera-mediaCarga mediaPerfil bajoCarga media-pesadaCarga pesadacarga súper pesadaCarga ultra pesada
80 to 400 N300 to 1800 N800 to 3000 N1600 to 3200 N3000 N3000 to 6000 N4000 to 9000 NUp to 15000 N
Montaje directo
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
Montaje con tornillos
Ver todoVer todoVer todoVer todo
Con almohadilla de ajuste
Ver todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todoVer todo
ruedas dobles
Ver todoVer todoVer todo
Absorción de vibraciones
Ver todoVer todo
Fundición
Ver todoVer todo

Descubra más detalles técnicos sobre las ruedas aquí .

Precauciones

1. Carga permisible

Las cargas permitidas mostradas en las tablas del catálogo indican la carga límite que puede ser transportada por fuerza humana sobre una superficie plana.

Para calcular el límite de carga total, primero defina el peso de la carga a transportar y luego seleccione una rueda con la carga permitida adecuada. Incluso si se utilizan 4 ruedas, la carga total se puede soportar en 3 puntos, por lo que el límite de carga total generalmente se calcula mediante la siguiente fórmula:

Dónde:

  • Lc: Límite de carga total.
  • CP: Carga permitida.
  • norte: Número de ruedas (en este ejemplo su valor sería 4).
  • El valor de 0,8 es el factor de multiplicación para determinar la carga total en 3 puntos de apoyo.

[!] Cuando se usan diferentes tamaños de ruedas en combinación, el cálculo debe basarse en la rueda con la capacidad de carga más pequeña.

2. Velocidad de operacion

La velocidad de funcionamiento debe ser la de caminar o más lenta en uso intermitente. Evite tirar con fuerza (excepto algunas ruedas) y el funcionamiento continuo que pueda causar generación de calor.

Diámetro de la ruedaVelocidad de operacion
75 mm o menos2 km/h o menos
100 milímetros o menos4 km/h o menos

3. Tapones

Tenga en cuenta que el rendimiento puede degradarse sin la atención del usuario debido al desgaste y daños causados ​​por el funcionamiento a largo plazo. La potencia de frenado generalmente depende del material de las ruedas. Para garantizar un uso seguro, utilice topes de ruedas, topes de suelo, etc.

4. Entorno operativo

Se supone que las ruedas se utilizan a temperatura normal. (Excluyendo algunas ruedas) Evite ambientes inusuales que puedan verse afectados por altas temperaturas, bajas temperaturas, alta humedad, ácidos, alcalinos, sal, solventes, aceite, agua de mar y productos químicos, etc.

 

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CSRJDG100 de la serie Ruedas - Conductora de electricidad, atornillable, placa giratoria..

Products like this...

Número de Parte
CRJDG75
CRKDG100
CRKDG50
CSRJDG50
CSRJDG65
CSRJDG75
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de Ruedita Tope Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Paso del orificio de montaje, dirección de longitud larga
(mm)
Paso del orificio de montaje, dirección de longitud corta
(mm)
Longitud de la placa
(mm)
Ancho de la placa
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de rueda B
(mm)
Categoría de carga Cojinetes de las ruedas
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa giratoriaNo provistoConductividad eléctrica35.01~80.006093[Caucho sintético] (Caucho conductor de la electricidad)-Acero554270587525Carga ligeraNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa fijaNo provistoConductividad eléctrica35.01~80.0050122[Caucho sintético] (Caucho conductor de la electricidad)-Acero82401005810025Carga ligeraNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Tipo de placa fijaNo provistoConductividad eléctrica~35.003065[Caucho sintético] (Caucho conductor de la electricidad)-Acero562870425020Carga ligeraNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provistoConductividad eléctrica~35.003065[Caucho sintético] (Caucho conductor de la electricidad)-Acero inoxidable562870425020Carga ligeraNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provistoConductividad eléctrica35.01~80.005085[Caucho sintético] (Caucho conductor de la electricidad)-Acero inoxidable554270586525Carga ligeraNo provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de placa giratoriaNo provistoConductividad eléctrica35.01~80.006093[Caucho sintético] (Caucho conductor de la electricidad)-Acero inoxidable554270587525Carga ligeraNo provisto