(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Resortes de alambre redondo - constante de resorte 0,98 N/mm (Números de pieza)

Resortes de alambre redondo - constante de resorte 0,98 N/mm
  • Descuento por volumen

· Material: Cable de acero inoxidable
· Cambio de tolerancia: LKC (con cambio de tolerancia)

  • Componentes inCAD
Resortes de alambre redondos: Spring Constant 0.98 N/mm: Related Image
· Materiales
[ M ] Material: acero inoxidable 304

Especificaciones

Número de pieza
UL16-80
UTT16-80
■ UM: Fmáx. (desviación permisible) = Lx40%
Número de piezadLongitud continuaF
Máx.
N {kgf} máx.
Tipo D-L
UL 2-5*0.21.6520.98{0.1}
 10*0.265.0741.96{0.2}
 15*0.265.0762.94{0.3}
 20*0.39.983.92{0.4}
 25*0.3214.1104.90{0.5}
 30*0.3214.1125.88{0.6}
UL 3-5*0.30222.0{0.2}
 10*0.353.743.9{0.4}
 15*0.46.665.9{0.6}
 20*0.46.687.8{0.8}
 25*0.4511.7109.8{1 }
 30*0.4511.71211.8{1.2}
 35*0.4511.71413.7{1.4}
 40*0.5201615.7{1.6}
UL 4-5*0.352.122.0{0.2}
 10*0.455.343.9{0.4}
 15*0.455.365.9{0.6}
 20*0.5887.8{0.8}
 25*0.58109.8{1 }
 30*0.5512.71211.8{1.2}
 35*0.5512.71413.7{1.4}
 400.619.81615.7{1.6}
 450.619.81817.7{1.8}
 500.619.82019.6{2 }
 600.6529.92423.5{2.4}
UL 5-5*0.42.222.0{0.2}
 10*0.54.7543.9{0.4}
 15*0.54.7565.9{0.6}
 20*0.556.8887.8{0.8}
 25*0.556.88109.8{1 }
 300.6514.951211.8{1.2}
 350.6514.951413.7{1.4}
 400.6514.951615.7{1.6}
 450.721.71817.7{1.8}
 500.721.72019.6{2 }
 600.7530.752423.5{2.4}
UL 6-5*0.452.322.0{0.2}
 10*0.554.443.9{0.4}
 15*0.554.465.9{0.6}
 200.658.587.8{0.8}
 250.658.5109.8{1 }
 300.712.61211.8{1.2}
 350.712.61413.7{1.4}
 400.712.61615.7{1.6}
 450.7517.31817.7{1.8}
 500.7517.32019.6{2 }
 600.824.82423.5{2.4}
 700.824.82827.5{2.8}
UL 8-10 0.654.643.9{0.4}
 150.758.365.9{0.6}
 200.758.387.8{0.8}
 250.758.3109.8{1 }
 300.810.41211.8{1.2}
 350.810.41413.7{1.4}
 400.810.41615.7{1.6}
 450.8514.51817.7{1.8}
 500.8514.52019.6{2 }
 600.9182423.5{2.4}
 701.0302827.5{2.8}
 801.0303231.4{3.2}
UL 10-100.754.743.9{0.4}
 150.86.265.9{0.6}
 200.86.287.8{0.8}
 250.99.5109.8{1 }
 300.99.51211.8{1.2}
 350.99.51413.7{1.4}
 401.015.51615.7{1.6}
 451.015.51817.7{1.8}
 501.015.52019.6{2 }
 601.123.72423.5{2.4}
 701.123.72827.5{2.8}
 801.123.73231.4{3.2}
UL 12-150.96.7565.9{0.6}
 2011087.8{0.8}
 25110109.8{1.0}
 301.114.851211.8{1.2}
 351.114.851413.7{1.4}
 401.221.61615.7{1.6}
 451.221.61817.7{1.8}
 501.221.62019.6{2.0}
 601.332.52423.5{2.4}
 701.332.52827.5{2.8}
 801.446.23231.4{3.2}
UL 13-150.95.465.9{0.6}
 201.08.2587.8{0.8}
 251.08.25109.8{1 }
 301.112.11211.8{1.2}
 351.112.11413.7{1.4}
 401.112.11615.7{1.6}
 451.216.81817.7{1.8}
 501.216.82019.6{2 }
 601.216.82423.5{2.4}
 701.4352827.5{2.8}
 801.4353231.4{3.2}
UL 16-151.17.765.9{0.6}
 201.17.787.8{0.8}
 251.210.8109.8{1 }
 301.210.81211.8{1.2}
 351.314.31413.7{1.4}
 401.314.31615.7{1.6}
 451.419.61817.7{1.8}
 501.419.62019.6{2 }
 601.419.62423.5{2.4}
 701.5272827.5{2.8}
 801.5273231.4{3.2}
UL 20-201.610.4823.5{2.4}
 251.610.41029.4{3 }
 301.712.81235.3{3.6}
 351.712.81441.2{4.2}
 401.815.31647.1{4.8}
 451.815.31853.0{5.4}
 502232058.8{6 }
 602232470.6{7.2}
 702.235.22882.4{8.4}
 802.235.23294.1{9.6}
kgf (carga) = N/mm (constante de resorte) x 0.101972 x F (desviación)
{kgf}=Nx0.101972
[!] Para los tipos marcados con *, ninguno de los extremos está rectificado.
[!] Los valores de longitud continua se proporcionan solo a modo de referencia. Puede haber algunas variaciones dependiendo del lote.
[ ! ]Frecuencia de operación: un millón de veces
■ UTT: Fmáx. (desviación permisible) = LxFa%
Número de piezadLongitud continuaF
Máx.
N {kgf}Fa%
Tipo D-LMáx.
UTT 3-5*0.352.822.9{0.3}40
 10*0.44.845.9{0.6}
 15*0.458.368.8{0.9}
 20*0.458.368.8{0.9}30
 25*0.514811.8{1.2}32
 30*0.514811.8{1.2}27
UTT 4-5*0.42.622.9{0.3}40
 10*0.453.945.9{0.6}
 15*0.5668.8{0.9}
 20*0.559.4811.8{1.2}
 250.614.41014.7{1.5}
 300.614.49.914.7{1.5}33
UTT 5-5*0.452.622.9{0.3}40
 10*0.53.645.9{0.6}
 150.67.568.8{0.9}
 200.67.5811.8{1.2}
 250.6510.71014.7{1.5}
 300.715.41217.7{1.8}
 35 0.715.41420.6{2.1}
UTT 6-5*0.52.423.9{0.4}40
 100.64.247.8{0.8}
 150.77.4611.8{1.2}
 200.77.4815.7{1.6}
 250.813.61019.6{2.0}
 300.813.61223.5{2.4}
 350.8517.51427.5{2.8}
 400.923.41631.4{3.2}
 450.923.41835.3{3.6}
 500.923.41835.3{3.6}36
 60 1.0411835.3{3.6}30
 70 1.0412447.1{4.8}34
UTT 8-100.755.347.8{0.8}40
 150.755.3611.8{1.2}
 200.910.4815.7{1.6}
 250.910.41019.6{2.0}
 301.0171223.5{2.4}
 351.0171427.5{2.8}
 401.0171631.4{3.2}
 451.125.31835.3{3.6}
 501.125.32039.2{4.0}
 601.125.32447.1{4.8}
 701.239.623.854.9{5.6}
UTT 10-100.85
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
                       
 


  


  


  


  


  


          
                  
                  
           


  


  


  


 
                  
    


               
                   
                


  


 
                   
                   
                   

Modificaciones

Resortes de alambre redondos: Spring Constant 0.98 N/mm: Related Image
Resortes de alambre redondos: Spring Constant 0.98 N/mm: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UL10-20-LKC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCondición de superficie final Carga permitida (rango configurable)
(N)
Carga máxima
(N)
Altura máxima cuando se carga (longitud libre, desviación permitida)
(mm)
Longitud libre L
(mm)
OD D (o D1)
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro del cable
(φ)
Longitud continua
(mm)
Cambio de tolerancia Desviación permitida
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra4.51~8.507.81220100.980.86.2LKC (con cambio de tolerancia)8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero inoxidable (SUS304-WPB)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo UL10-20-LKC de la serie Resortes de alambre redondo - constante de resorte 0,98 N/mm.

Products like this...

Número de Parte
UL10-15
UL10-15-LKC
UL10-20
UL10-25
UL10-25-LKC
UL10-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCondición de superficie final Carga permitida (rango configurable)
(N)
Carga máxima
(N)
Altura máxima cuando se carga (longitud libre, desviación permitida)
(mm)
Longitud libre L
(mm)
OD D (o D1)
(φ)
(Constante de resorte)
(N/mm)
Diámetro del cable
(φ)
Longitud continua
(mm)
Cambio de tolerancia Desviación permitida
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra4.51~8.505.9915100.980.86.2-6
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra4.51~8.505.9915100.980.86.2LKC (con cambio de tolerancia)6
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra4.51~8.507.81220100.980.86.2-8
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Conectado a tierra8.51~16.009.81525100.980.99.5-10
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.009.81525100.980.99.5LKC (con cambio de tolerancia)10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Conectado a tierra8.51~16.0011.81830100.980.99.5-12