(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Amortiguadores regulables - resistentes al refrigerante (Números de pieza)

Amortiguadores regulables - resistentes al refrigerante

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Amortiguadores regulables - resistentes al refrigerante
  • Amortiguadores regulables - resistentes al refrigerante
  • Amortiguadores regulables - resistentes al refrigerante
  • Amortiguadores regulables - resistentes al refrigerante
  • Descuento por volumen
  • Menor Tiempo de Envío

Utilizable incluso en condiciones húmedas como resultado del uso de aceite de corte o similar.

  • Componentes inCAD
Amortiguadores -Resistente al refrigerante-: imagen relacionada
· Materiales
No.[ M ] Material (cuerpo principal)[ S ] Tratamiento de superficies
0806Acero inoxidable 303-
1008, 1210, 1410, 1612SUMElectrólitico
Niquelado
2016Acero al carbono 12C acero para tubo (JIS)
TapaPoliacetal-

Especificaciones

Número de parte
MACC1008H
Número de parteDiámetro de Rosca MxPCarrera
S
Máx. Energía absorbida (E')Máx. Masa equivalente (me') (kg)Fuerza de retorno de la varilla del pistón (N)Valor de arrastre máximo (N)(L)(L1)L2dd1tfB
(Llave española)
T
por impacto (J)por minuto (J)
TipoNo.Velocidad
MACC
(Tapa)



MACS
(Sin tapa)
0806MM8
x
0.75
61.436.7159 o menos67064
(59)
476362.552.312.7 (11)2
1008LM10
x
1.0
81.4758.8109 o menos63779.5 (73.2)56.78.53.562.46.31.614.2 (13)3
M1.76
H2.5
1210LM12
x
1.0
102.94983013
o menos
147090.6 (82.6)67.65-83.581.516.2 (14)4
M4.9
H4
1410LM14
x
1.5
103.921473014 o menos1813108.2 (98.2)77.810.45104101.719.6 (17)6
M5.8835
H4.5
1612LM16
x
1.5
129.82355020 o menos2646122.7 (107.7)81.214.54.513.5515-20 (19)6
M
H10
2016LM20
x
1.5
1629.434330033 o menos3528137 (120)8618418617-27.7 (24)8
M200
H120
[ ! ]L Los valores de dimensión en () son para el tipo MACS.kgf·m = Jx0.101972 kgf = Nx0.101972
Tipo de velocidad de colisiónRango de velocidad de colisiónMáx. Ciclo operativo
Baja velocidad L0.3 a 1 m/s60 ciclos/min*
Velocidad media M0.3 a 2 m/s
Alta velocidad H0.7 a 3 m/s
[ ! ]* Para el número 0806, máx. El ciclo de funcionamiento debe ser de 45 ciclos / min.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MACS1410L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFormato de orificio Material del cuerpo Max. Energía absorbida
(J)
Carrera
(mm)
Tornillo de montaje nominal (M)
(mm)
Max. Velocidad de colisión
(Sra)
Longitud total
(mm)
Masa equivalente
(kgf)
Max. Valor de fuerza resistente
(N)
Min. Velocidad de colisión
(Sra)
Fuerza de retorno de la varilla del pistón
(N)
Max. Ciclo operativo
(ciclo / min)
Max. Energía absorbida (por minuto)
(J/min)
Gorra Rosca M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio cónico[Acero] Acero al carbono (SUM en JIS)3.921014198.23018130.31460147Sin gorraM14X1.5

Cargando…

  1. 1

Más información

Amortiguadores -Resistente al refrigerante-: imagen relacionada
 

Información básica

Cuerpo principal, componentes relacionados Cuerpo principal Estructura Tipo resistente a refrigerante Entorno operativo Tipo resistente a refrigerante
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5::70

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MACS1410L de la serie Amortiguadores regulables - resistentes al refrigerante.

Products like this...

Número de Parte
MACC1008M
MACC1210H
MACC1210L
MACS1410M
MACS1612H
MACS1612L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSFormato de orificio Material del cuerpo Max. Energía absorbida
(J)
Carrera
(mm)
Tornillo de montaje nominal (M)
(mm)
Max. Velocidad de colisión
(Sra)
Longitud total
(mm)
Masa equivalente
(kgf)
Max. Valor de fuerza resistente
(N)
Min. Velocidad de colisión
(Sra)
Fuerza de retorno de la varilla del pistón
(N)
Max. Ciclo operativo
(ciclo / min)
Max. Energía absorbida (por minuto)
(J/min)
Gorra Rosca M
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio múltiple irregular[Acero] Acero al carbono (SUM en JIS)1.76810279.5106370.396058.8Con gorraM10X1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Multi orificio[Acero] Acero al carbono (SUM en JIS)4.91012390.6414700.7136098Con gorraM12X1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio cónico[Acero] Acero al carbono (SUM en JIS)2.941012190.63014700.3136098Con gorraM12X1.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio múltiple irregular[Acero] Acero al carbono (SUM en JIS)5.881014298.23518130.31460147Sin gorraM14X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Multi orificio[Acero] Acero al carbono (SUM en JIS)9.812163107.71026460.72060235Sin gorraM16X1.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Orificio cónico[Acero] Acero al carbono (SUM en JIS)9.812161107.75026460.32060235Sin gorraM16X1.5