(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Utilizable incluso en condiciones húmedas como resultado del uso de aceite de corte o similar.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MACC1210M
No. | [ M ] Material (cuerpo principal) | [ S ] Tratamiento de superficies |
0806 | Acero inoxidable 303 | - |
1008, 1210, 1410, 1612 | SUM | Electrólitico Niquelado |
2016 | Acero al carbono 12C acero para tubo (JIS) | |
Tapa | Poliacetal | - |
Número de parte |
MACC1008H |
Número de parte | Diámetro de Rosca MxP | Carrera S | Máx. Energía absorbida (E') | Máx. Masa equivalente (me') (kg) | Fuerza de retorno de la varilla del pistón (N) | Valor de arrastre máximo (N) | (L) | (L1) | L2 | ℓ | d | d1 | t | f | B (Llave española) | T | |||
por impacto (J) | por minuto (J) | ||||||||||||||||||
Tipo | No. | Velocidad | |||||||||||||||||
MACC (Tapa) MACS (Sin tapa) | 0806 | M | M8 x 0.75 | 6 | 1.4 | 36.7 | 15 | 9 o menos | 670 | 64 (59) | 47 | 6 | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 2.3 | 12.7 (11) | 2 |
1008 | L | M10 x 1.0 | 8 | 1.47 | 58.8 | 10 | 9 o menos | 637 | 79.5 (73.2) | 56.7 | 8.5 | 3.5 | 6 | 2.4 | 6.3 | 1.6 | 14.2 (13) | 3 | |
M | 1.76 | ||||||||||||||||||
H | 2.5 | ||||||||||||||||||
1210 | L | M12 x 1.0 | 10 | 2.94 | 98 | 30 | 13 o menos | 1470 | 90.6 (82.6) | 67.6 | 5 | - | 8 | 3.5 | 8 | 1.5 | 16.2 (14) | 4 | |
M | 4.9 | ||||||||||||||||||
H | 4 | ||||||||||||||||||
1410 | L | M14 x 1.5 | 10 | 3.92 | 147 | 30 | 14 o menos | 1813 | 108.2 (98.2) | 77.8 | 10.4 | 5 | 10 | 4 | 10 | 1.7 | 19.6 (17) | 6 | |
M | 5.88 | 35 | |||||||||||||||||
H | 4.5 | ||||||||||||||||||
1612 | L | M16 x 1.5 | 12 | 9.8 | 235 | 50 | 20 o menos | 2646 | 122.7 (107.7) | 81.2 | 14.5 | 4.5 | 13.5 | 5 | 15 | - | 20 (19) | 6 | |
M | |||||||||||||||||||
H | 10 | ||||||||||||||||||
2016 | L | M20 x 1.5 | 16 | 29.4 | 343 | 300 | 33 o menos | 3528 | 137 (120) | 86 | 18 | 4 | 18 | 6 | 17 | - | 27.7 (24) | 8 | |
M | 200 | ||||||||||||||||||
H | 120 | ||||||||||||||||||
[ ! ]L Los valores de dimensión en () son para el tipo MACS. | kgf·m = Jx0.101972 kgf = Nx0.101972 |
Tipo de velocidad de colisión | Rango de velocidad de colisión | Máx. Ciclo operativo |
Baja velocidad L | 0.3 a 1 m/s | 60 ciclos/min* |
Velocidad media M | 0.3 a 2 m/s | |
Alta velocidad H | 0.7 a 3 m/s |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MACC1210M |
Cargando…
Cuerpo principal, componentes relacionados | Cuerpo principal | Estructura | Tipo resistente a refrigerante | Entorno operativo | Tipo resistente a refrigerante |
---|---|---|---|---|---|
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -5::70 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MACC1210M de la serie Amortiguadores regulables - resistentes al refrigerante.
Número de Parte |
---|
MACC1008M |
MACC1210H |
MACC1210L |
MACC1410H |
MACC1410L |
MACC1410M |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente