(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cojinetes - fundición, modelo económico

Cojinetes - fundición, modelo económico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

· Tipo de unidad: Unidad de rodamiento
· Unidad de rodamiento, tipo: Soportes para chumacera
· Tipo de almohada, categoría: Estándar
· Forma del diámetro interior del rodamiento.: Orificio cilíndricoTornillo de fijación
· Material del cuerpo de la unidad: Número de clase de hierro fundido 30

Unidades de chumacera - económica, carcasa fundida:Imagen relacionada
· Materiales
Componentes[M] Material
① Carcasa[M] Hierro Fundido Clase 30 Equivalente
② Rodamiento[ M ] Equivalente a acero para rodamiento 52100
③ Junta de goma[ M ] Caucho nitrilo (caucho nitrilo NBR)
④ Tornillo de fijación[ M ] Equivalente a la aleación de acero 4137

Especificaciones

Número de parte
CPDR20

Número de parteHLL1Ad1dtH1BSCapacidad de carga básicaTornillo de ajusteMasa (g)Precio unitario
TipoDCr (dinámico)Cor (estático)M1Par torque (N • cm)Capacidad de carga axial (N)
CPDR1530.21279538191315623112.712.86.6 M6x1490 6840630 
2033.3 65650 
2536.5 1401051616703414.314.0 7.9 790 
3042.9 165121482117188338.1 15.919.5 11.3  
3547.6 167127199442.9 17.525.7 15.3 M8x1800 135001600 
4049.2 184137542510049.2 1929.5 18.1 2000 
[ ! ]kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CPDR20
CPDR25
CPDR30
CPDR35
CPDR40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro del agujero del eje D
(φ)
Altura de Montaje H
(mm)
Capacidad de carga básica Cr (dinámica)
(N)
Clasificación de carga básica Cor (estática)
(N)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

2033.3128006600
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2536.5140007900
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

3042.91950011300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3547.62570015300
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

4049.22950018100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de unidad Unidades de rodamientos de bolas Unidad de rodamiento, tipo Soportes para chumacera Tipo de almohada, categoría Estándar
Forma del diámetro interno del rodamiento Tornillo opresor Material del cuerpo de la unidad Número de clase de hierro fundido 30 Rodamiento de material Acero para rodamientos 52100
Tratamiento de superficies No provisto

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico