(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuercas de ajuste de premontaje para extrusiones de aluminio de la serie 8【1-100 piezas por paquete】

Tuercas de montaje premontadas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
· Materiales
*Conducto electrico
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
①HNTT8Acero al carbono 1010Cromato trivalente
②PACK-HNTT8
③HNTTV8Tipo de adhesivo para bloqueo de roscas, acero al carbono 1010
④HNTTZ8Tipo de Recubrimiento de Resina con Rosca, Acero al Carbono 1010
⑤HNTTSN8*Acero inoxidable 316 (sinterizado)-
⑥PACK-HNTTSN8*
⑦HNTTSS8Equivalente al acero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte-M
HNTT8-8
Número de parteM
HNTT8 (Acero al carbono 1010)4568
HNTTV8 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)8
HNTTZ8 (Bloqueo de rosca, acero al carbono 1010)
HNTTSN8 (Acero inoxidable 316, sinterización)4568
HNTTSS8 (303 equivalente de acero inoxidable)8
■ Paquetes a granel
Número de parteM
PACK-HNTT8 (Acero al carbono 1010)4568
PACK-HNTTSN8 (Acero inoxidable 316, sinterización)4568

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HNTT8-4
HNTT8-5
HNTT8-6
HNTT8-8
HNTTSN8-4
HNTTSN8-5
HNTTSN8-6
HNTTSN8-8
HNTTSS8-8
HNTTV8-8
HNTTZ8-8
PACK-HNTT8-4
PACK-HNTT8-5
PACK-HNTT8-6
PACK-HNTT8-8
PACK-HNTTSN8-4
PACK-HNTTSN8-5
PACK-HNTTSN8-6
PACK-HNTTSN8-8
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNombre de la serie Hilo Nominal M
(mm)
Material Prevención de aflojamiento Material Tratamiento de superficies Longitud de Rosca L
(mm)
Tipo de venta
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M6AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M8AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-4Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-5Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M6Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-6Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M8Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-8Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M8Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable 303 equivalente-8Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M8AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Se vende por separado
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M8AceroProvisto1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Se vende por separado

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M4AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente4Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108 series / Serie 8-45M5AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente5Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M6AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente6Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

108 series / Serie 8-45M8AceroNinguno1010 equivalente de acero al carbonoCromado trivalente8Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M4Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-4Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M5Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-5Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M6Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-6Vendido por el paquete

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10-M8Acero inoxidableNingunoAcero inoxidable316 equivalente-8Vendido por el paquete

Cargando…

  1. 1

Más información

Tuercas de montaje premontadas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
[ ! ]Al ordenar HNTT8 sin especificar M, HNTT8-8 se selecciona automáticamente.

Ejemplo

Tuercas de montaje premontadas -Para extrusiones de aluminio de la serie HFS8-: Imagen relacionada
 

Información básica

Tipo de tuerca Tuercas de inserción de premontaje Función Estándar Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8,8-45