(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soporte de chapa - serie 8, forma rectangular y cuadrada

Chapa -Para la serie HFS8-: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
HPTSSAcero bajo en carbónCromado brillante
HPTSSL
HPTSD
SHPTSSAcero inoxidable 304-
SHPTSSL
SHPTSD

 

Especificaciones

Número de parte
HPTSS8
Número de parteMasa (g)TTornillo y tuerca aplicables
TornilloCantidadTuercaCantidad
HPTSS8613.2M8-152M82
SHPTSS83
HPTSSL81223.244
SHPTSSL83
HPTSD81313.2
SHPTSD83

Modificaciones

Chapa -Para la serie HFS8-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HPTSD8
HPTSD8-SET
HPTSS8
HPTSS8-SET
HPTSSL8
HPTSSL8-SET
SHPTSD8
SHPTSD8-SET
SHPTSS8
SHPTSS8-SET
SHPTSSL8
SHPTSSL8-SET
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo de forma Acabado superficial Accesorios Número de agujeros de conexión de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroTipo cuadradoCromado trivalenteNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroTipo cuadradoCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10AceroTipo de rectánguloCromado trivalenteNo provisto2
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-AceroTipo de rectánguloCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10AceroTipo de rectánguloCromado trivalenteNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

-AceroTipo de rectánguloCromado trivalenteSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableTipo cuadradoNo provistoNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero inoxidableTipo cuadradoNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableTipo de rectánguloNo provistoNo provisto2
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero inoxidableTipo de rectánguloNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Acero inoxidableTipo de rectánguloNo provistoNo provisto4
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10Acero inoxidableTipo de rectánguloNo provistoSET (tornillo, juego de tuercas)4

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Chapa -Para la serie HFS8-: Imagen relacionada
 

Información básica

A Tipo cuadrado Detalles del material Acero inoxidable 304 Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 8 Tornillos Aplicables Tornillos M8