(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Émbolos de Indexación - Tipo perilla con punta roscada, rosca métrica fina. (Números de pieza)

Émbolos de Indexación - Tipo perilla con punta roscada, rosca métrica fina.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

El accesorio se puede montar en la punta.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
· Materiales
TipoPerillaCuerpo principalPinResorteTuerca de bloqueo
Tipo de devoluciónPosición de descanso[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
PXTABPXTYBAleación de aluminio 2017
(Anodizado negro)
Acero al carbón 1213(Óxido negro)Acero al carbón 104550~60HRC(Óxido negro)Acero inoxidable 631--
PXTNBPXTSBAcero al carbón 1018(Óxido negro)
PXTASPXTYSAcero inoxidable 303-Acero inoxidable 440C45HRC~---
PXTNSPXTSSAcero inoxidable 303-

Especificaciones

Número de parte
PXTAB10-5
Número de parteS (carrera)Paso (fino)DD1BM1LL1L2L3L4SW1SW2Carga (N)
TipoMTipo de devoluciónPosición de descansomín.máx.
(Tipo de devolución)
PXTAB
PXTNB
PXTAS
PXTNS
(Posición de descanso)
PXTYB
PXTSB
PXTYS
PXTSS
1051.0 1813.85M3545501751551217511.5
8485316
1261.52116.26M4654.560.520617614196.514.5
1058.564.520
1671.5 2621.98M586875.526823819247.1518
127380.525
kgf = Nx0.101972

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PXTNB16-12
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMecanismo de bloqueo Material del cuerpo Material de pasador Diámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Retorno[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 10451612PavonadoPavonado87316Tuercas de seguridad

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

 

Información básica

Tipo Tipo estándar Método de montaje Atornillar Longitud total Estándar
Mando Presencia Tratamiento térmico de la nariz Endurecimiento Forma de la punta Orificio roscado interno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PXTNB16-12 de la serie Émbolos de Indexación - Tipo perilla con punta roscada, rosca métrica fina..

Products like this...

Número de Parte
PXTAB12-6
PXTAB16-12
PXTAB16-7
PXTNB16-7
PXTNS10-5
PXTNS10-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMecanismo de bloqueo Material del cuerpo Material de pasador Diámetro de Rosca M
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Tratamiento de superficie corporal Tratamiento superficial del Pin Punta diámetro exterior B
(Ø)
Longitud L
(mm)
Diámetro de Rosca M Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Retorno[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045126PavonadoPavonado654.512Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Retorno[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 10451612PavonadoPavonado87316Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Retorno[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045167PavonadoPavonado86816Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Retorno[Acero] 1213 acero al carbonoAcero al carbón 1045167PavonadoPavonado86816Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Retorno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C105NingunoNinguno54510Tuercas de seguridad
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10Retorno-[Acero inoxidable] Acero inoxidable 440C108NingunoNinguno54810Tuercas de seguridad