(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
El émbolo gira con una carrera para destruir el flujo y la película de óxido.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
No. | Partes | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
(A) | Émbolo | Herramienta de acero W1-9 | Enchapado de rodio sobre capa de níquel |
(B) | Barril | Latón* | Chapado en oro sobre capa de níquel |
(C) | Resorte | Acero para resorte | Chapado en oro sobre capa de níquel |
(D) | Pelota* | Latón | Chapado en oro sobre capa de níquel |
No. | Partes | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
(E) | Receptáculos | Latón | Chapado en oro sobre capa de níquel |
(F) | Poste de envoltura de alambre | Latón | Chapado en oro sobre capa de níquel |
Número de parte | d | d1 | (L) | (L1) |
TNP72 | 0.53 | 0.53 | 1.0 | - |
TNP10 | 0.73 | 1.0 | 1.4 | 2.5 |
TNP60 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 2.0 |
Número de parte | Paso de montaje (mín.) | Carrera completa | Presión del resorte | Corriente permisible | Resistencia | Ciclos de uso de reemplazo de referencia | |
Inicial | 2/3 carrera | ||||||
TNP72 | 1,27 mm | 4,5 mm | 10 gf | 50 gf | 0.5A | 250 mΩ | 300,000 veces |
TNP10 | 1,9 mm | 5,5 mm | 20 gf | 140gf | 1A | 200 mΩ | 300,000 veces |
TNP60 | 2,54 mm | 6.4 mm | 50 gf | 165gf | 1.3A | 200 mΩ | 100,000 veces |
Número de parte | Pareo Gire las sondas | Dimensiones del orificio de montaje (ajuste a presión, solo referencia) |
NR72 | TNP72 | 0,93 a 0,94 mm |
NR10 | TNP10 | 1,39 a 1,41 mm |
NR60 | TNP60 | 1,77 a 1,79 mm |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
TNP60-A20 |
TNP60-K |
Cargando…
Propiedades | Estándar |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente